Informações técnicas
Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua rebitadeira? Rápido e fácil – teremos prazer em lhe oferecer uma breve orientação em vídeo.
Perguntas frequentes
A pressão recomendada é de 5 a 7 bar para as ferramentas da Série P e da Série T.
Recomendando enfaticamente que não.
Recomendando graxas comuns de uso convencional.
É aconselhável utilizar uma unidade de filtro regulador de ar para garantir uma pressão de funcionamento constante. Isso aumentará a vida útil da sua ferramenta.
O óleo hidráulico mineral VG32 (grau de viscosidade) é adaptado a todas as ferramentas de aplicação RIVQUICK®
O óleo hidráulico deve ser trocado em cada manutenção de nível 3 ou após 250 000 ciclos.
A ferramenta é coberta por uma garantia de 12 meses a partir da data de envio da Böllhoff.
Estas são peças de desgaste que não estão cobertas pela garantia de 12 meses.
A garantia deixa de ser válida.
Suporte personalizado
Nossa equipe terá todo o prazer em ajudar.
Entre em contato conosco