Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Informações técnicas

Rebitadeiras RIVKLE®

Fornecemos a você todas as informações necessárias e assistência às nossas rebitadeiras para porcas rebite RIVKLE®.

RIVKLE® B2007 – Ferramenta de ajuste sem fios para porcas e rebites cegos RIVKLE® (M 3 a M 10)

Vídeos de manutenção

Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua rebitadeira? Rápido e fácil – teremos prazer em lhe oferecer orientação em vídeos curtos.

FAQ

Precisa de mais informações?

Bem-vindo à nossa seção de perguntas frequentes. Aqui você encontra as respostas para as situações mais comuns que poderá vir a enfrentar na prática.

Perguntas frequentes – Procedimento de regulagem

  • Não abra a ferramenta e contate o nosso serviço de manutenção. 

    Telefone: +55 11 2136-2500

  • As porcas rebite RIVKLE® são desenvolvidas para cumprir os requisitos mecânicos da classe de resistência 8.8.

  • Controlador de força FC340 para ferramentas RIVKLE®
  • RIVKLE® P2005 Ajuste do curso
  • A pressão recomendada é de 5 a 7 bar.

     

  • A B2007 deve ser configurada para o modo de "medição de carga".

  • A P2005 é um dispositivo de ajuste de curso. A medição da carga não é relevante.

  • Recomendamos que não o faça. Isso poderia torcer o fixador e alterar as suas caraterísticas mecânicas. Algumas ferramentas utilizarão a predefinição, uma vez que o limite da força seja atingido antes da carga (B2007).

  • Não é recomendado.

Perguntas frequentes – Mandris e bocais

Perguntas frequentes – Vida útil dos mandris

Perguntas frequentes – Sistema de ar comprimido

Perguntas frequentes – Ciclo de vida útil do óleo

Perguntas frequentes – Garantia

Suporte personalizado

Não encontrou a resposta que procura?

Nossa equipe terá todo o prazer em ajudar.

Entre em contato conosco