Informações técnicas
Fazer o download
Está procurando um manual de instruções para utilização da ferramenta? Faça aqui o seu download gratuito.
Perguntas frequentes
Recomendamos que remova os restos após cada processo de inserção. Para fazer isso, puxe a matriz para fora da sua base e remova os restos de materiais.
Não, os componentes não precisam de tratamento adicional para inserção ou soldagem.
Sim, é possível perfurar várias espessuras de alumínio de uma só vez.
Como o elemento é adicionalmente endurecido, ele pode ser montado em espessuras de aço, desde que a espessura e a resistência sejam adequadas para seu uso.
Sim, a espessura superior não é deformada durante o processo de perfuração. Mesmo perto de regiões de borda da flange, o material não sofre qualquer dano.
Se há possibilidade de contato com produtos corrosivos, devem ser tomadas as medidas de prevenção e proteção contra corrosão.
Dependendo da finalidade da fixação, na maioria dos casos, a maior alteração acontece na parte mais fraca da união. Utilizando a dimensão do elemento compatível, os valores resultantes da fixação são os mesmos ou até maiores.
Dependendo do volume de aplicação anual, recomendamos a utilização de uma ferramenta de aplicação portátil manual (pode ser combinada com os rebites auto-perfurantes RIVSET®) ou um sistema de automação.
Suporte personalizado
Nossa equipe terá todo o prazer em ajudar.
Entre em contato conosco