Informações técnicas
Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua ferramenta com sistema “clinch”? Rápido e fácil – teremos prazer em lhe oferecer uma breve orientação em vídeo.
Perguntas frequentes
A vida útil depende de vários fatores, tais como os materiais a serem fixados, o ajuste correto da máquina e o funcionamento do sistema de “clinching”. Dependendo do material, a vida útil das ferramentas pode exceder os 500.000 ciclos. Para obter uma informação concreta sobre a sua aplicação específica, contate os nossos especialistas no departamento de vendas.
Controle de qualidade da união “clinch”: Além de uma inspeção visual é comum o controle de produção verificar o valor St (espessura inferior residual do processo “clinch”) em intervalos regulares durante o processo de produção. Como regra geral, o valor St de uma união “clinch” redonda é normalmente 1/3 da espessura total dos materiais envolvidos na aplicação, e cerca de 1/2 para uma união “clinch” retangular.
m geral, o processo de “clinching” é usado em material de espessuras entre 0,2 á 6 mm. Estão disponíveis conjuntos de ferramentas especiais no nosso portfólio de produtos para materiais de espessura até 10 mm.
O design específico dos conjuntos de ferramentas é obtido através de testes nos materiais que serão utilizados no processo de união.
1-2 aplicações por segundo
A resistência das fixações está na mesma ordem de grandeza.
Suporte personalizado
Nossa equipe terá todo o prazer em ajudar.
Entre em contato conosco