O conhecimento une
Cada indústria tem seus desafios. Nós temos as soluções de fixação certas. Podemos ajudá-lo a encontrar a melhor e mais prática solução técnica de baixo custo quando se trata de tecnologia de fixação e montagem.
Benefícios
Capacidade inovadora em tecnologia de fixações. Como seu parceiro de desenvolvimento experiente, você pode se beneficiar de nossa experiência quando se trata de desenvolver novas aplicações.
Rápida implementação de propostas de produtos. Graças à estreita cooperação entre engenheiros de aplicação, impressão 3D, especialistas de laboratório e equipe de produção e prototipagem.
Encontramos formas de otimizar. Para maior acessibilidade, menos fixações e montagem mais rápida.
Alcance seu objetivo mais rapidamente. Deixe que recomendemos a tecnologia de montagem correta, os acionamentos adequados e que o aconselhemos sobre a forma de reduzir os movimentos durante a montagem.
O nosso laboratório de testes interno cumpre os mais elevados padrões. Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 17025.
O nosso laboratório de testes interno cumpre os mais elevados padrões. Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 17025.
Tecnologia de fixação posta à prova
Automação e confiabilidade do processo são os principais requisitos para uma montagem eficiente. Nosso serviço de consultoria também se concentra no manuseio amigável e na redução dos custos das ferramentas. A multiplicidade de diferentes tipos de acionamento geralmente torna a montagem e o ajuste mais difíceis na produção. Podemos aconselhá-lo como reduzir potencialmente os diferentes tipos de acionamento - sempre levando em consideração as aplicações específicas do cliente.
Diferentes tipos de material, superfícies e comprimentos de fixadores, dão frequentemente origem a uma gama desnecessariamente vasta de produtos. Isso, por sua vez, resulta em custos de aquisição elevados e em processos que consomem muito tempo e são dispendiosos. Discutiremos com você as soluções possíveis com objetivo de reduzir os custos através da otimização dos produtos ou dos processos de fabricação. Sendo um prestador de serviços que realiza a sua própria produção e desenvolvimento, temos a experiência necessária em tecnologia de aplicações e de fabricação para recomendar a solução mais econômica.