Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Formação de rosca em metal

KOBSERT®

Ferramentas de instalação para montagem de insertos roscados em materiais metálicos

KOBSERT® 2005 K– Ferramenta de instalação mecânica com acionamento hidráulico-pneumático para a montagem econômica em série

Ferramentas de instalação para montagem manual e produção em série

Altamente durável, resistente a vibrações e à torção

As nossas buchas roscadas são a solução ideal para a criação de roscas fêmeas resistentes à vibração e à torsão em metais com baixa resistência ao cisalhamento, como por exemplo alumínio, ligas de alumínio ou ligas de magnésio.

Método e princípio

Processo de montagem

Fazendo um furo guia

Para a rosca receptora devem ser utilizadas brocas helicoidais das dimensões especificadas no padrão de rosca.
Normalmente, o furo guia não deve ser chanfrado. É possível rebarbar, em diâmetro não superior ao diâmetro nominal da rosca de montagem. Se o KOBSERT® for utilizado com fixação de vedação ou KOBSERT® HP, deve se criar um rebaixamento.

Rosca de montagem

Rosca métrica ISO de acordo com DIN 13, cortada com machos padrão (6 H).
Para o controle e a manutenção da medida da rosca receptora pronta, devem se utilizar calibradores de rosca DIN padrão.

Montagem

Estão disponíveis ferramentas de instalação manuais ou motorizadas para montagem do inserto roscado. O inserto roscado é aplicado na peça de trabalho até a flange de fixação assentar sobre a superfície da mesma. O processo de aplicação – pressionar a flange de fixação na peça de trabalho – é efetuada por um movimento relativo entre o fuso roscado e utilizando o bocal como encosto. Em seguida é novamente desaparafusado.

Desmontagem

Se os insertos roscados KOBSERT® tiverem que ser removidos de uma peça, deve se proceder da seguinte forma:

  1. Utilize uma broca helicoidal (Ø=diâmetro externo da rosca) na flange de fixação até a rosca.
  2. Alavanque a flange de fixação usando um rebarbador triangular ou uma chave de fenda.
  3. Pressionar uma ferramenta plana - se necessário, um rebarbador triangular adequado - na rosca interna, para que seja possível uma transmissão de energia. Desaparafusar a bucha para a esquerda.

Nova montagem

Aparafusar um inserto roscado da mesma dimensão, de forma a que a flange de fixação apresente a mesma posição da impressão anterior – se necessário, desaparafusar um pouco – e, como habitual, colocar de forma plana em relação à superfície, com a ferramenta de instalação.

KOBSERT® Formação de rosca em metal

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Ferramentas de instalação KOBSERT®

  • Tipo S4-S12

     

    Modo de funcionamento

    Aparafusar manualmente o inserto roscado e o fuso, pressione através da transmissão do fuso de rosca e, em seguida, rode manualmente. Limitação indireta do curso através do torque aplicado manualmente.

    Dados técnicos

    • Capacidade até 4 unidades/minuto
    • Peso 0,5 a 1,0 kg
    • Máx. definição do impulso 12 mm
    • Força máx. de trabalho aproximada 15 kN

    É possível montar todos os tipos de insertos roscados KOBSERT® (M 4 a M 12).

     

  • HH 830

     

    Modo de funcionamento

    Rosquear manualmente o inserto roscado e o fuso, pressionar o acionamento do fuso roscado, em seguida remover o fuso hidraulicamente através da alavanca de elevação. Limitação do curso através de anel de encosto. Substituição das peças de desgaste desaparafusando os mandris roscados e o bocal.

    Dados técnicos

    • Rendimento até 3 peças/minuto.
    • Peso 2,0 kg
    • Máx. Curso de instalação 5,0 mm
    • Máx. Força de aplicação 60 kN
    • A partir de M 14 o mandril roscado consiste em mandril roscado e adaptador, incluindo o HELICOIL® Plus Screwlock 

    É possível montar todos os tipos de insertos roscados KOBSERT® (M 8 a M 30 x 1,5).

     

  • P 2005 K

     

    Modo de funcionamento

    Retirar o fuso do inserto roscado através de contato automático sobre o fuso. Acionamento hidráulico-pneumático, assim como remoção automática do fuso por ativação de um único botão. Limitação do curso através de anel de regulação. Troca do mandril roscado com trava de baioneta.

    Dados técnicos

    • Rendimento de até 15 peças/minuto.
    • Peso: 2,6 kg
    • Curso de ajuste máx.: 7 mm
    • Força máxima de aplicação: 21 kN a 5,5 a 7 bar

    É possível instalar todos os tipos de insertos roscados KOBSERT® (M 4 a M 12 x 1,5).

     

  • PH 830

     

    Modo de funcionamento

    Remoção do fuso o inserto roscado através de acionamento de alavanca basculante, operação hidráulica-pneumática pressionada por ativação separada ou atuação do pedal, bem como remoção do fuso através de acionamento por alavanca basculante. Limitação do curso através de anel de regulação. Troca do mandril roscado com trava de baioneta.

    Dados técnicos

    • Rendimento de até 10 peças/minuto.
    • Peso 5,0 kg
    • Máx. curso de ajuste 8,0 mm
    • Máx. força de aplicação 77 kN
    • A partir de M 14 utiliza-se um motor mais forte

    É possível instalar todos os tipos de insertos roscados KOBSERT® (M 8 a M 30 x 1,5).

     

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse no KOBSERT®? Faça o download de mais informações aqui.

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Informe-nos e entraremos em contato

Entre em contato conosco