- Para usinar materiais com resistência mecânica de até 700 N/mm2.
- Adequado apenas para furos cegos se existir espaço suficiente para abrir a rosca.
- O requisito mínimo é 1d mais profundo do que o comprimento da rosca totalmente cortada.
Formação de rosca em metal
Formação de rosca em metal
As nossas soluções de montagem são desenhadas como estações de trabalho totalmente automáticas ou semi-automáticas. Dependendo de suas necessidades, as peças podem ser manuseadas pelo operador, por um sistema de manuseio, por um sistema de indexação rotativo ou por um sistema de transferência. Veja quais as nossas soluções de montagem.
Método e princípio
Os insertos roscados HELICOIL® produzem roscas de alta resistência mecânica, resistentes ao calor e ao desgaste, transferindo as forças de flanco a flanco para a rosca receptora. O diâmetro reduzido do HELICOIL® Plus na primeira volta garante que o inserto roscado possa ser instalado como um parafuso.
A instalação de insertos roscados HELICOIL® é fácil e econômica, porque existem apenas algumas regras básicas a serem seguidas. Para uma montagem eficiente, seja para uma única aplicação ou para uma produção de alto volume, temos disponível uma ampla gama de ferramentas de instalação manual e automatizada.
O sistema HELICOIL® combina a atendimento às normas técnicas com a facilidade de instalação.
O passo a passo de instalação detalhado
Pode usar uma broca helicoidal comum.
Utilize uma fresa de 90° para escareamento e rebarbação antes do corte da rosca. Diâmetro externo do escareador: DHC + 0,1 mm.
Utilize os nossos machos HELICOIL® originais para cortar a rosca receptora. Use calibradores HELICOIL® para verificar se a rosca receptora está com as dimensões corretas.
Use um macho laminador para formar uma rosca interna sem rebarbas.
A instalação pode ser feita com uma ferramenta de instalação manual, automática ou com uma solução totalmente automatizada.
Automatização
A instalação econômica de insertos roscados HELICOIL® é tão importante quanto o seu alto padrão de qualidade. A nossa gama inclui módulos para integração em processos automáticos e sistemas completos.
Tem exigências específicas? Em caso positivo, entre em contato conosco!
Vídeos
Informações e muito mais
Tem interesse no HELICOIL®? Faça o download de mais informações aqui.
Tem alguma dúvida?
Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.
Entre em contato conosco