Propriedades
- Adequado para as seguintes dimensões
- Alumínio: Ø 3,0 mm a Ø 6,4 mm
- Aço galvanizado: Ø 3,0 mm a Ø 6,4 mm
- Aço inoxidável: Ø 3,0 mm a Ø 6,0 mm
- Peso: 1.900 g
Rebitagem
Para um processamento ideal, oferecemos várias opções de instalação – de manual a automatizado.
Método e princípio
Os rebites de repuxo são altamente recomendados para uniões nas quais a aplicação é acessível apenas de um lado. Os rebites são instalados usando uma ferramenta de rebitagem. O rebite é encaixado no furo da peça de aplicação. Tracionando o mandril, o mesmo se desloca no comprimento do corpo do rebite, aumentando o diametro oposto do mesmo até o ponto de ruptura do mandril predeterminado. A corpo do rebite permanece na união das peças enquanto o mandril é eliminado.
Instruções de funcionamento
Está à procura do manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações necessárias estão disponíveis no nosso Fórum Tecnico.
Para as nossas instruções de operação RIVQUICK®Vídeos
Descubra os nossos diferentes tipos de rebites de repuxo.
Informações e muito mais
Tem interesse no RIVQUICK®? Faça o download de mais informações aqui.
Temos todo o prazer em ajudar
Conte com nosso time de engenharia
Entre em contato conosco