Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Peças personalizadas em plástico

TEPRO®

Produtos de plástico e subconjuntos – personalizados, precisos e funcionais.

Peças de engenharia personalizadas TEPRO® como solução de plástico ou metal/plástico

Soluções para qualquer aplicação

Para maior liberdade de criação

Seja forma, cor ou funcionamento – os seus requisitos particulares são levados em conta no desenvolvimento de componentes técnicos. Somos o parceiro certo para soluções personalizadas que cumpram requisitos altamente especializados.

Benefícios

Vantagens do TEPRO®

  • Com desenvolvimento, design e fabricação de protótipos próprios

    As suas primeiras ideias são o sinal de partida para o desenvolvimento de soluções feitas sob medida. Para concretizar as suas ideias trabalhamos com modernos sistemas CAD o que nos permite entregar rapidamente o projeto.

  • Moderna fabricação de ferramentas

    Seja fresagem, aparafusamento, retificação ou torneamento - contamos com uma produção altamente automatizada de moldes de injeção. Para a montagem de peças individuais para o produto final, tornamos possíveis processos de instalação complexos. 100% controlado.

  • Competência em plástico

    Moldagem por injeção na melhor forma. Trabalhamos com as mais modernas máquinas de moldagem por injeção e trabalhamos em estreita colaboração com os principais produtores de matérias-primas.

Método e princípio

Do conceito inicial à realização

Acompanhamos os seus projetos – desde a ideia inicial até à realização. O diálogo com o cliente faz parte integrante do nosso trabalho. Com uma inteligente gestão de inovação e uma contemplação total dos seus requisitos criamos soluções de fixação sob medida.

TEPRO® – peças de design e subconjuntos
TEPRO® peças de design e subconjuntos

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco

Desenvolvimento específico do cliente

TEPRO® variantes de produto

Inspire-se nos nossos exemplos. Teremos o maior prazer em desenvolver uma solução adaptada às suas necessidades.

  • Fechadura

    O sistema de bloqueio rotativo TEPRO® é colocado no porta-malas, na tampa do compartimento de arrumação lateral. Consiste de um botão rotativo, uma barra de bloqueio, uma arruela de retenção e uma caixa totalmente em plástico.

  • Puxador do tampão traseiro

    A alça embutida é fácil de abrir aplicando uma leve pressão e alcançando sob a alça. Quando a alça é levantada, um mecanismo de travamento é liberado para que o tampão possa ser puxado para cima. Depois que a alavanca é acionada, ela retorna automaticamente para a posição nivelada e trava o tampão para evitar a abertura acidental.

  • Trava

    É instalado em uma carcaça de alumínio fundido por meio de encaixe de pressão e se encaixa perfeitamente sem necessidade de travamento adicional.

    Graças à geometria das peças e ao uso de um O-ring, é criada uma vedação estanque ao óleo. Toda a montagem é monitorada por vídeo para verificar a montagem automática dos sete componentes.

  • Arruela de encosto de uma peça

    A arruela é instalada como uma interligação entre a parede, as engrenagens diferenciais e as engrenagens cônicas para garantir um bom comportamento de atrito de deslizamento nas engrenagens diferenciais. O produto deve ser altamente reprodutível em termos de bitolas para os quatro furos em relação ao comprimento da peça.

  • Batente de janela

    É fixado com um parafuso TEPRO® K' in K' autoperfurante nas placas de vidro das portas laterais. As tolerâncias bruscas da furação do vidro podem ser compensadas pelas aletas circunferenciais no batente da janela. O recesso cônico no parafuso K' in K' resulta num ajuste sem folga. Isto é possível graças ao ajuste por pressão no cone do batente da janela. Além disso, o parafuso K' in K' tem um bloqueio de inversão.

    Detalhamento do TEPRO® K' in K’
  • Botão de fixação

    A parte inferior é anexada à parte superior por uma função de grampo e consiste em dois materiais: um material rígido para montagem de grampo na parte superior e um material macio para a função SNAPLOC®. Ambos os materiais são fabricados num processo de moldagem por injeção de dois componentes.

    O princípio do SNAPLOC®  baseia-se num sistema de duas peças e é constituído por um acoplamento e um pino esférico. Dentro do acoplamento está construído um apoio esférico, no qual se pode inserir o pino esférico como contra-peça.

    Detalhamento do SNAPLOC®

Informações e muito mais

Downloads

Você tem interesse no TEPRO®? Faça o download de mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco