Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Desenvolvimento e produção de peças em metal

FORMTEC

Desenvolvemos e produzimos peças especiais de conformação a frio de acordo com os requisitos técnicos de cada projeto.

Uma seleção de peças e módulos formados a frio personalizados pelo cliente

Conformação a frio com precisão

Desenvolvimento sob medida

O nosso acompanhamento vai desde o aconselhamento e desenvolvimento até à produção. Diferente do que é padrão. Oferecemos-lhe a melhor solução para as suas necessidades específicas. A nossa elevada competência técnica na fabricação de peças de conformação a frio, baseia-se na experiência de anos em tecnologia de montagem.

Benefícios

Vantagens do FORMTEC

  • Atendimento personalizado

    Os nossos especialistas contam com muitos anos de experiência no planejamento de produtos técnicos e desenvolvem soluções sob medida para atender suas necessidades.

  • Protótipos e pré-séries

    Levando em conta a perfeição. Com protótipos e pré-séries reforçamos a garantia relativa à forma e funcionalidade da versão final do seu componente.

  • Desenvolvimento de conceitos

    Soluções individuais. Graças ao nosso software de design e simulação, podemos desenhar um conceito personalizado em pouco tempo.

Método e princípio

Conformação a frio personalizada

A caraterística que se destaca no FORMTEC é a nossa abordagem individual. Todo o processo de consultoria, desenvolvimento e produção é focado em atender às suas necessidades. Todos os tipos de simulação e testes mecânicos são realizados nas nossas instalações técnicas modernas e bem equipadas.

FORMTEC para um coletor de admissão
FORMTEC para um coletor de admissão

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Exemplos de produtos FORMTEC

  • Fixação de proteção térmica

     

    A proteção térmica de um carro é submetida a temperaturas extremamente elevadas e a flutuações significativas de temperatura (40 ºC a 300 ºC). Os nossos elementos de fixação FORMTEC respondem facilmente a esses requisitos.

     

    O elemento de fixação é resistente e não se danifica – mesmo sob expansão térmica.

     

    Vantagens para os clientes

    • Grande capacidade de carga
    • Montagem rápida com processo de ajuste por pressão
    • Desacoplamento térmico e vibratório
    • Número reduzido de peças
    • Econômico
  • Dreno de água em teto panorâmico

    A água que permanece no teto panorâmico pode provocar corrosão e entrada de água no interior do veículo. Por isso é importante o nosso dreno de água FORMTEC.

    Através da nossa solução híbrida garantimos sempre a dissipação da água.

    Vantagens para os clientes

    • Fácil de montar com montagem manual
    • Solução resistente e estanque à água
    • Solução econômica
    • Não interfere com o design do veículo
  • Fixação no coletor de admissão de ar

    Para fixar com segurança o coletor de admissão de ar no bloco do motor, desenvolvemos um inserto especial FORMTEC altamente durável.

    O elemento de fixação obtido por técnica de conformação a frio é resistente e permite não apenas uma montagem segura, mas também rápida (pressionando).

    Vantagens para os clientes

    • Resistente
    • Montagem rápida por pressão
    • Alta resistência ao torque
    • Redução de custos
  • Fixação de reboque

    O olhal do reboque de um veículo está sujeito a elevadas cargas quando utilizado. A porca especial FORMTEC possibilita uma fixação segura.

    O sistema recém desenvolvido possibilita uma fixação do reboque diretamente na estrutura.

    Vantagens para os clientes

    • Elevado desempenho mecânico
    • Baixo custo
    • Montagem rápida (processo de montagem por pressão)
  • Sistema de fixação para bateria de um veículo

    Este prisioneiro com um suporte plástico foi desenhado e desenvolvido para ser mais economico em comparação com o custo da peça usinada.

    Vantagens para os clientes

    • Foi adicionada cor azul para melhorar a visibilidade no motor
    • Tempo de aparafusamento reduzido para metade
  • Fixação da roda do estepe

    Devido a rosca interna e externa, este conjunto pode ser fixado na carroceria do automóvel e também pode ser utilizado para fixar a roda do estepe.

    Vantagens para os clientes

    • rosca interna e externa
    • Seguro e confiável
  • Trava rápida

    Esta trava especial foi desenvolvida para abrir e fechar rapidamente as portas de cabine.

    Vantagens para os clientes

    • Menor tempo abertura e fechamento
    • Função de aterramento

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Avise e entraremos em contato com você

Entre em contato conosco

Download

Você teria interesse no FORMTEC? Faça o download de mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco