O aparafusamento reversível dos parafusos K' in K’ possibilita processos de montagem e desmontagem repetidos sem comprometer o ajuste ou travamento da rosca.
Fixações autoatarraxante
Soluções de fixação com parafuso de plástico
A médio e longo prazo, o aparafusamento de parafusos de metal diretamente em plásticos pode causar problemas de encaixe e falha na fixação roscada devido a movimentos, vibrações e mudanças de temperatura. Faz mais sentido usar parafusos de plástico em um componente de plástico.
Benefícios
Os plásticos de alto desempenho usados com uma geometria de rosca inteligente oferecem elevada resistência à temperatura, rigidez e cargas.
Ao desaparafusar o elemento de fixação, o torque é maior. Assim se impede a perda do elemento de fixação.
Eliminação conveniente. Ao contrário dos insertos metálicos, não é necessário gastar tempo na separação de metal e plástico.
Método e princípio
O princípio de aparafusamento K' in K' baseia-se numa geometria de rosca patenteada que é facilmente identificada pelas duas metades de rosca deslocadas. A rosca K’ in K’ molda ou conforma o furo de alojamento cilíndrico no plástico. A ranhura ao longo do comprimento do parafuso permite rosqueamento e conformação eficazes sem obstruir os flancos da rosca. Graças ao ângulo de corte resultante e ao ângulo de folga adjacente, o conjunto do parafuso é conduzido para o alojamento sob um torque mínimo.
Ao desparafusar o elemento de fixação ocorre, por outro lado, um torque significativamente maior. Assim se impede a perda do elemento de conexão.
TEMOS TODO O PRAZER EM AJUDAR
Conte com nosso time de engenheiros
Entre em contato conoscoVídeos
Informações e muito mais
O TEPRO® K' in K’ interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.
Dúvidas?
Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.
Entre em contato conosco