Conteúdo
- 5 insertos de rosca HELICOIL® Plus
- Macho de abertura de rosca manual HSS com punção-guia
- Mandril de instalação
- Chave sextavada SW 2.5
- Adaptador de ferramenta para trepidação de 3/8
Reparo de roscas
Fácil – Inteligente – Rápido
Transformando o antigo em novo. As nossas diversas soluções de reparo são uma alternativa de alta qualidade. Fácil, rápido e com melhorias significativas. Com um reparo, você economiza dinheiro e também protege o meio ambiente.
Método e princípio
Torques excessivos, corrosão e desgaste — são os principais fatores que danificam as roscas.
Os insertos roscados HELICOIL® Plus foram desenvolvidos em muitas versões para garantir um reparo rápido das roscas. A utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus proporcionam não só o reparo de roscas, mas também um reforço estrutural de alta da resistência.
O processo é muito simples:
A rosca com defeito é inicialmente perfurada utilizando-se a ferramenta combinada HELICOIL® Plus de perfuração e rosqueamento para que uma nova rosca de fixação seja cortada. O HELICOIL® Plus é então inserido utilizando-se o mandril de instalação fornecido para este fim. Para finalizar a operação, utiliza-se o quebra-pino para remoção do pino de arraste obtendo assim uma nova rosca com o HELICOIL® Plus pronta para ser utilizada.
Já se sabe que as juntas aparafusadas tendem a se soltar quando estão sob carga. Em muitas aplicações, especialmente no setor automobilístico, é absolutamente necessário tomar precauções contra o afrouxamento não intencional. Como especialista em tecnologia de junção e montagem, oferecemos porcas auto-travantes HELICOIL® para essas aplicações. Uma combinação eficiente de dois elementos de fixação: as porcas e roscas postiças altamente resistentes HELICOIL® Screwlock. Estes elementos de fixação projetado da forma ideal proporcionam vantagens significativas em junções aparafusadas com roscas de alta resistência. Especialmente para a segurança da fixação do coletor de escapamento fornecemos a porca auto-travante HELICOIL®, com arruela integrada, sendo uma variação da porca colar.
Estas são usadas onde são necessárias roscas em componentes de paredes finas. As porcas de rebite cego RIVKLE® também garantem roscas mais fortes. As aplicações típicas incluem fixações de placa de identificação e reparos de roscas defeituosas em quadros de motocicletas.
A tecnologia RIVQUICK® provou ser um método confiável em fixações não destacáveis de componentes de paredes finas usando rebites cegos. Também é perfeito para unir componentes onde se tem acesso apenas por um lado. Na montagem destes rebites cegos não ocorre nenhum tipo de geração de calor e logo não há empeno. Mesmo em componentes com camadas, é possível a aplicação de forma simples.
Tem alguma dúvida?
Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.
Entre em contato conoscoÁreas de aplicação
Informações e mais
Tem interesse em nossas soluções de reparo? Acesse mais informações aqui.