Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Técnica de vedação

SEAL LOCK®

Aparafusamento de alta resistência e vedação máxima

SEAL LOCK® Porcas de vedação

Para uma vedação perfeita

Fácil de montar, duplamente confiável

As porcas de vedação SEAL LOCK® garantem, mesmo sob alta pressão, uma vedação adequada contra gás e líquidos. As porcas autotravantes são estanques tanto na rosca como sob a cabeça. As porcas autotravantes de uma peça podem ser encaixadas rapidamente.

Benefícios

Vantagens da SEAL LOCK®

  • Vedante

    Dupla ação de vedação. As porcas autotravantes SEAL LOCK® são estanques aos líquidos e aos gases tanto na rosca como sob a cabeça.

  • Elevada força de pré-carga

    O revestimento metálico impede a perda de força de pré-carga quando a junta de vedação está instalada.

  • Resistente à temperatura

    As porcas autotravantes SEAL LOCK® são resistentes a temperaturas entre ‑ 40 °C e 110 °C.

Método e princípio

A solução para vedar uma conexão de parafuso e porca

As porcas autotravantes SEAL LOCK® são elementos estruturais de uma peça. A vedação contra vazamentos é garantida tanto na rosca como na face de apoio. Com as porcas autrotravantes SEAL LOCK®, é possível obter uma união aparafusada de alta resistência sem perda da força de pré-carga – mesmo no caso de aparafusamentos repetidos.

SEAL LOCK® SEAL LOCK® Porcas de vedação

Informações e muito mais

Downloads

Você está interessado na SEAL LOCK®? Faça o download de mais informações aqui.

Produtos semelhantes

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em ajudá-lo.

Entre em contato conosco