Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

A mais elevada velocidade de fixação

RIVTAC®

Fixação em alta velocidade sem pré-perfuração. Com RIVTAC® é possivel fazer aplicação em diversos materiais.

Fixação RIVTAC®

Fixação

Fixação de alta velocidade

A tecnologia RIVTAC® une diversos materiais em tempo recorde. Posicionar, inserir, pronto. E repetir. Com RIVTAC® é possível unir sem pré-perfurar e com tempos de ciclo muito curtos. Mesmo que o componente seja acessível apenas por um lado.

Benefícios

Vantagens do RIVTAC®

  • Inserir sem pré-perfuração

    Rápido e eficiente. A solução para peças de perfis fechados, alojamentos ou componentes com acesso unilateral.

  • Redução dos tempos e ciclos de fixação

    Após aplicar um RIVTAC®, o próximo é posicionado. Pronto para usar entre 0,9 até 1,5 segundos.

  • Ampla gama de aplicações

    Ideal para uniões mistas, de várias camadas ou híbridas, que são importantes no desenvolvimento de conceitos modernos de veículos e de carrocerias.

Método e princípio

Rápido e eficiente

O RIVTAC® penetra em alta velocidade nos materiais dos componentes a serem fixados. Devido ao aumento de temperatura e fluidez na zona de fixação em curto prazo, é possível fazer o deslocamento do material da peça a ser fixada para os estriados na haste do pino.

O resultado: um alto grau de união mecânica efetiva — especialmente com materiais de aço de alta resistência — uma tração devida à pressão e compressão do material.

RIVTAC® Fixação em alta velocidade

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco