Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Rebitagem

RIVQUICK®

Rebites de repuxo RIVQUICK® para a fixação segura de componentes de paredes finas

RIVQUICK® rebites cegos

Fixações duradouras

Flexível e eficiente

Para unir componentes onde se tem acesso por um único lado: com os rebites de repuxo RIVQUICK®, os componentes de parede fina podem ser unidos permanentemente

Fatores positivos

Vantagens do RIVQUICK®

  • Sistema de união comprovado

    Sempre uma boa solução para corpos ocos, caixas ou perfis fechados com acesso de apenas um lado.

  • Sem geração de calor

    Sem distorção nem empenamento por influência do calor. Ao contrário do processo de solda, a peça não é afetada. Isto significa que pode ser usada inclusive em componentes revestidos.

  • Adequado para componentes revestidos

    A superfície revestida dos componentes não é danificada pelo processo de rebitagem.

  • Grande variedade de materiais para o elemento de fixação

    Incluindo alumínio, aço, aço inoxidável, etc.

Método e princípio

Posicionar, rebitar, pronto.

O rebite é inserido no furo do componente. Com a ferramenta de instalação manual, é exercida tração no mandril, de forma a que este seja moldado no corpo do rebite e seja unido de forma fixa ao componente. Quando se atinge a força de ruptura, o mandril se parte no ponto de ruptura predeterminado e pode ser simplesmente descartado.

RIVQUICK® Rebites de repuxo O processo de rebitagem

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto RIVQUICK®

Fixação unilateral, utilização versátil: o rebite de repuxo para cada material.

  • Rebites de repuxo RIVQUICK® padrão

    Vantagens do rebite

     

    • Grande variedade de combinações de materiais nos rebites de repuxo 
    • Tipos de rebite com formas da cabeça diferentes
    • Especialmente econômico
  • Rebites de repuxo multifunções RIVQUICK® Varigrip

    Vantagens do rebite

     

    • Tight Fit, mesmo em furos de diferentes diâmetros
    • Resistente a vibrações
    • Vasta gama de aperto
    • O mandril não se projeta sobre a cabeça de instalação
    • Vantagens em armazenamento e custos
  • Rebites vedantes RIVQUICK®

    Vantagens do rebite

     

    • Estanque ao pó e à água até 3 bar (em aplicações adequadas!)
    • Pode ser instalado com rebitadores de rebites comuns
  • RIVQUICK® Varibulb Rebites de repuxo de alta resistência

    O ponto de ruptura predeterminado do mandril e a retenção dentro do corpo do rebite asseguram uma resistência ao cisalhamento excepcionalmente elevada.

    A deformação específica criada no momento da rebitagem e a distribuição das forças da fixação tornam possível rebitar materiais de chapa fina.

  • RIVQUICK® Varibolt Rebites de alta resistência

    A elevada resistência ao cisalhamento obtida com esses rebites garante maior estabilidade na fixação dos componentes. O rebite também pode ser usado para unir componentes de diferentes espessuras.
    A ampla gama de aperto do rebite torna possível racionalizar a sua utilização e, assim, reduzir o inventário.

  • RIVQUICK® Varilock rebites de repuxo de alta resistência

    Vantagens

     

    • A fixação de rebite simples pode substituir várias fixações de rebite padrão
    • Garantia de resistência a estanqueidade da união rebitada
    • Excelente estabilidade quando sujeito a cargas dinâmicas
    • Mantém os componentes com folgas de inserção umas contras as outras de modo axial
  • Rebite RIVQUICK® elementos de fixação rápidos

     

    Estes rebites de repuxo são especialmente desenvolvidos para a montagem semiautomática. Ao usar o método de fixação rápido, não há necessidade de carregar cada rebite individualmente na ferramenta de instalação. Este permite a colocação contínua de até 70 rebites por minuto.

  • Rebites de repuxo especiais RIVQUICK®

    .Aplicações

     

    • Componentes macios/quebradiços
    • Aplicação de furos cegos
    • Fixação de aterramento/fio-terra
    • Componentes pintados

Vídeos

Tecnologia RIVQUICK®

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco