A KAPTI NUT® é uma porca prensável de alta resistência que se pode instalar de forma rápida e fácil em chapa pré-perfurada através de um processo mecânico.
Criação de roscas
Porcas prensáveis de alta resistência para chapas metálicas
As porcas prensáveis KAPTI NUT® permitem que múltiplas porcas sejam fixadas simultaneamente e permanentemente a um componente por meio de um processo mecânico. O sistema garante roscas de alta resistência e é ideal para chapas de aço, alumínio e aço inoxidável.
Benefícios
Através do procedimento de prensagem no processo de aplicação, a KAPTI NUT® forma uma flange retentora. Rápido e fácil com uma operação de uma única etapa.
Com a flange retentora resultante, o elemento de fixação fica firmemente aplicado na chapa metálica, permitindo a utilização do parafuso de ambos os lados.
A KAPTI NUT® pode ser instalada simultaneamente com outras operações, como dobragens ou puncionamentos, durante o mesmo processo de prensagem.
É possível instalar várias porcas prensáveis KAPTI NUT® em uma única operação.
Método e princípio
KAPTI NUT® é um sistema de fixação prensável de alta resistência com rosca que é fixada permanentemente a um componente através de um processo mecânico. O sistema foi criado para se adequar com perfeição a uma perfuração múltipla de tiras e chapas metálicas finas, ou seja de materiais prontos a serem instalados.
Ferramenta de instalação
Podem ser usados em muitos setores da indústria, incluindo as indústrias automobilística, transportes, assim como sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC), linha branca e tecnologia energética.
Tem alguma dúvida?
Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.
Entre em contato conoscoTemos todo o prazer em ajudar
Conte com nosso time de engenheiros
Entre em contato conosco