Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Fixação de travamento

Porcas HELICOIL®

Porcas especiais para fixações aparafusadas de segurança.

HELICOIL® insertos roscados

Fixação em aplicações de altas temperaturas

Uma conexão confiável e eficiente de dois elementos de fixação

As porcas HELICOIL® com HELICOIL® Screwlock integrado garantem fixações aparafusadas com travamento, mesmo em altas temperaturas.

Benefícios

Vantagens das porcas HELICOIL®

  • Fixação de travamento

    Previne o afrouxamento espontâneo. Os filetes do HELICOIL® Screwlock prendem os flancos dos parafusos ou pinos a serem inseridos – para um travamento elástico por fricção e um ótimo travamento do parafuso.

  • Resistente à temperatura

    A porca de travamento mantém a sua resistência mesmo em elevadas temperaturas de trabalho (por exemplo, em sistemas de exaustão). O engripamento mecânico também é prevenido.

  • Modularidade

    Porcas de alta resistência combinadas com insertos roscados HELICOIL® Screwlock – opcionalmente com arruela. Não se afrouxam quando há perda da força de pré-carga devido à utilização de vedantes. Para maior segurança.

Método e princípio

Seguro mesmo em altas temperaturas

A porca de travamento consiste em um corpo de porca e um inserto roscado HELICOIL® Screwlock. O travamento do parafusos é obtido através de um filete do HELICOIL® Screwlock moldado poligonalmente. Estes filetes têm um efeito de travamento sobre os flancos dos parafusos a serem inseridos. Obtém-se um travamento por fricção elasticamente resiliente e, portanto, o bloqueio do parafuso para evitar o afrouxamento espontâneo. Dependendo da aplicação, múltiplos filetes poligonais podem ser usados para alcançar elevados torques de aperto.

Corpo com arruela (no exemplo apresentado: variante de porca de flange com arruela + HELICOIL® Screwlock = inserto roscado HELICOIL®
Porca + HELICOIL® Screwlock = porca HELICOIL® (no exemplo aqui apresentado é uma porca flangeada com arruela)

Teria alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de produtos

Para a gama completa de aplicações, temos disponível uma grande variedade de porcas HELICOIL®.

  • Porca sextavada HELICOIL®

  • Porca sextava com flange HELICOIL®

  • Porca de capa HELICOIL®

  • Porca de solda HELICOIL®

  • Porca HELICOIL® para coletor de exaustão

  • Porca HELICOIL® com arruela plana integrada

    para fixação dos coletores de exaustão e dos acessórios do turbocompressor

  • Porca quadrada HELICOIL®

Informações e muito mais

Downloads

Você tem interesse pelas porcas HELICOIL®? Faça o download de mais informações aqui.

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco