Princípio de funcionamento
A porca autotravante U-NUT® tem um anel de bloqueio em aço inoxidável A2 integrado. Este anel de bloqueio exerce força de mola nos flancos da rosca durante e após a montagem e também uma força de aperto entre a porca e a rosca.
Assim, o torque de fricção resultante gerado é maior do que o torque de afrouxamento que ocorre em utilização. Isso resulta em um bloqueio por fricção altamente confiável, mesmo em alta vibração.
Aplicações
A U-NUT® é usada em aplicações críticas ou onde seja necessário o travamento do parafuso. A versatilidade da U-NUT® a torna adequada para fixações aparafusadas convencionais de acordo com VDI 2230, ou para aplicações com parâmetros de fixação inespecíficos.
O anel de bloqueio da U-NUT® O anel de bloqueio garante uma união segura garantindo aprovação no teste padrão aeroespacial nacional americano NAS 3350.