Princípio
- Princípio de expansão push
- Pressão de operação até 350 bar
Diâmetro
- 3 mm a 22 mm
Modelos
- Corpo de aço endurecido, galvanizado (isento de Cr6+)
- Esfera de aço de rolamento, polida
Tecnologia de vedação
Para furos estanques
Em muitas aplicações, meios hidráulicos ou gasosos que fluem através de canais e furos. O Plugue de vedação fecha e veda os furos de forma confiavél e resiste às pressões de operação seja em baixa ou em alta pressão, de até 500 bar.
Benefícios
Os parâmetros fixos permitem uma instalação fácil, controlada e replicável que garante um desempenho confiável mesmo sob altas pressões.
O plugue de vedação oferece a solução certa para todas as aplicações – por exemplo, ferramentas de instalação manuais, ferramentas de instalação pneumáticas e sistemas automatizados.
Ao utilizar o plugue de vedação, não há necessidade de utilizar uma rosca cortada nem de uso de selantes adicionais. O plugue de vedação hidráulico é extremamente econômico.
Método e princípio
O plugue de vedação é composto por duas peças, totalmente metálicas que funcionam de acordo com o princípio de expansão push-pull. O plugue de vedação com esfera funciona de acordo com o princípio de expansão push. Neste caso, a esfera é pressionada no corpo, para que se expanda. O plugue com mandril funciona de acordo com o princípio de expansão pull. Neste caso, o mandril é puxado para dentro do corpo. Ambos os elementos de fecho apresentam serrilhado no exterior do corpo que fixa o plugue de vedação no material de instalação à medida que o corpo se expande.
O PULLPLUG™ é também o resultado do desenvolvimento contínuo de produtos. O corpo com pino é baseado no princípio de expansão pull e oferece muitas vantagens. É produzido com menos material e, portanto, é muito rentável. Além disso, o PULLPLUG™ não tem um mandril.
Para alguns dos elementos, temos ferramentas e dispositivos no portfólio de tecnologias de rebitagem Böllhoff.
Vídeos
Informações e muito mais
Tem interesse no plugue de vedação? Acesse mais informações aqui.