Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Elementos de fixação
  4. Soluções de retenção de roscas químicas

Fixação aparafusada

Soluções aparafusadas com travas químicas

União. Bloqueio. Vedação: Fixação e vedação com roscas previamente revestidas

Imagem de um parafuso com pré-revestimento microencapsulado

Para um elevado nível de segurança

Parafusos com revestimento travante – solução avançada para um elevado grau de segurança, facilidade de montagem e produção eficiênte em série

As soluções de travas químicas ajudam a evitar falhas na conexão do parafuso e se adaptam a vários requisitos e aplicações.

Benefícios

Vantagens das soluções aparafusadas com travas químicas

  • Confiável e seguro

    Altamente seguro: Com soluções de travas químicas, não há risco de esquecer a arruela travante ou o adesivo anaeróbico.

  • Ideal para montagem em série

    As soluções travas químicas fornecem valores de montagem definidos e que podem ser reproduzidos e são simples e fáceis de armazenar.

  • Adaptação especial à sua aplicação

    Oferecemos revestimentos individuais de acordo com as suas necessidades.

  • Tempos de montagem reduzidos

    Não há necessidade de instalar também um elemento de vedação e bloqueio.

  • Facilmente integrado

    Não são necessárias alterações geométricas e podem ser facilmente integradas em aplicações existentes.

Método e princípio

Pré-revestimento da rosca

As nossas soluções com pré-revestimento químico de rosca, além da união, travamento e vedação, fornecem uma alternativa aos adesivos anaeróbios.
Nesse processo eliminamos a aplicação manual de qualquer revestimento durante a montagem.
Oferecemos dois tipos de solução de retenção de roscas químicas – revestimentos adesivados microencapsulados e revestimentos de poliamida.

Ilustração de um parafuso com pré-revestimento da rosca química (marcado em vermelho)
Localização do pré-revestimento da rosca química marcado em vermelho
Imagem de várias soluções de retenção de roscas químicas
Soluções de retenção de roscas químicas em várias superfícies de parafuso

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de produtos de soluções aparafusadas com travas químicas

  • Pré-revestimento adesivo da rosca

     

    Colar as roscas do parafuso e da porca é uma maneira confiável para evitar que estas se soltem. Com este método, as microcápsulas aplicadas são destruídas pela pressão exercida no momento do aparafusamento.

    O adesivo contido nas cápsulas é então combinado com um endurecedor. Isto dá origem a uma reação química (polimerização), que faz com que o adesivo endureça (colagem adesiva) e produz o efeito de trava desejado.

    Variantes do produto

     

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Pré-revestimento da rosca travante

     

    O pré-revestimento de poliamida na rosca impede que a conexão do parafuso se separe. Ao contrário do pré-revestimento adesivo, este método de retenção de rosca usa um ponto de poliamida que é aplicado numa seção da rosca. Isso preenche a folga axial entre as roscas do parafuso e da porca, gerando pressão superficial entre a rosca revestida e os flancos da rosca acoplada não revestida para obter o efeito de trava desejado. 

    Variantes de produtos

     

    • Plasbolt ponto de poliamida
    • Plasbolt poliamida em todo o lado
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Ponto de poliamida resistente à temperatura
    • Precote 6
    • Precote 9

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse nas soluções aparafusadas com travas químicas? Faça o download de mais informações aqui.