Maior fiabilidade no processo em construção leve
Devido às suas extraordinárias propriedades mecânicas, ao seu reduzido peso e aos convenientes custos de fabricação, os plásticos são componentes elementares do setor nos dias de hoje. As expectativas em relação às tecnologias de fixação também aumentaram proporcionalmente. A solução: nossos parafusos AMTEC®. Eles garantem fixações seguras e duráveis de componentes plásticos.
Fatores positivos
A geometria especial da rosca facilita a montagem. O AMTEC® também garante uma elevada resistência a tensões.
Os nossos parafusos para plásticos podem ser reutilizados várias vezes. De acordo com a VDE, eles podem ser reutilizados até 10 vezes.
O aparafusamento direto é adequado para termoplásticos e duroplásticos. Está disponível em diferentes versões.
O ângulo de flexão otimizado encontra-se acima do ponto de travamento automático. Isso, combinado com o passo da rosca, reduz a tendência do material plástico a relaxar.
O aconselhamento de especialistas em engenharia de aplicações e o monitoramento dos processos fazem parte do programa AMTEC® de aparafusamento juntamente com o desenvolvimento de soluções personalizadas.
Desenvolvido para construção leve
A utilização cada vez maior de polímeros na construção moderna mudou a maneira como vemos o aparafusamento direto confiável nos plásticos. Desenvolvemos um parafuso que responde aos requisitos crescentes: a nossa linha de parafusos AMTEC®.
O nome AMTEC® After Moulding TEChnology significa que a união aparafusada só é aplicada no componente de plástico após a moldagem. Assim se obtêm – sem elementos de união adicionais como insertos roscados metálicos – juntas aparafusadas altamente resistentes além de econômicas.
Método e princípio
Para poder garantir a máxima fiabilidade do processo, a seção transversal dos parafusos AMTEC® foi moldada trilobularmente. Assim, os torques de inserção são reduzidos significativamente e criam espaço de armazenamento para o material deslocado. O plástico consegue fluir sem danos e não ocorrem tensões na rosca ranhurada.
O parafuso para termoplásticos também tem um desempenho impressionante em termos de geometria de rosca. Graças à elevada cobertura dos flancos, a pressão sobre as superfícies é reduzida e a deformação do material também é reduzida. O ângulo do flanco de 30 graus minimiza a tensão radial e é um pré-requisito para construções termoplásticas.
Ao contrário dos parafusos convencionais, o parafuso AMTEC® permite até dez repetições de conexões aparafusadas.
Consultoria especializada e soluções personalizadas
Como fornecedor de serviços de tecnologia de aplicação, oferecemos também soluções personalizadas além da linha padrão de parafusos AMTEC®. Oferecemos suporte completo desde a ideia inicial até o monitoramento do processo de montagem. Se você está procurando materiais ou revestimentos adequados, diferentes formas de cabeça ou comprimentos de rosca, nós encontraremos a melhor solução para a sua aplicação.
Informações e muito mais
Você está interessado no AMTEC®? Faça o download de mais informações aqui.