Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Variedades adicionais

Parafuso olhal

Elevada resistência e altamente confiável: parafusos olhais para elevação segura e transporte de cargas pesadas.

Imagem de um olhal de elevação rotativo

Para as cargas mais pesadas

Elevação mais segura: Os nossos parafusos olhais atendem as mais rigorosas normas de segurança na elevação e transporte de cargas

Os nossos pontos de içamento proporcionam a máxima segurança e são adequados para as cargas elevadas. Mesmo após a instalação, se ajustam de forma rápida e fácil para o içamento.

Benefícios

Vantagens dos pontos de elevação

  • Certificado e em conformidade com CE

    Os parafusos olhais são desenvolvidos, testados e certificados de acordo com a GS-OA 15-04 e verificados pela DGUV (Seguro Social de Acidentes Alemães) com seu "selo H". Eles também são adequados para elevação segura de acordo com a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC.

  • Proteção eficaz

    Proteção integral genuína – segurança quádrupla em todas as direções de carregamento.

  • Os mais elevados padrões de qualidade

    Qualidade garantida: Cada ponto de elevação passou no teste de ruptura Magnaflux.

  • Projetos especiais

    Temos o prazer de aconselhar sobre aplicações específicas do cliente e desenvolver soluções especiais sob medida.

  • Rotativo e giratório

    Todos os nossos produtos são fáceis de alinhar para uma distribuição de força ideal.

  • Extremamente durável

    Segurança duradoura. Os parafusos olhais foram desenvolvidos para 20.000 mudanças de carga.

Método e princípio

A segurança em vista

Ao elevar e fixar cargas pesadas, são exercidas forças consideráveis nos pontos de elevação. Para evitar lesões e danos é por isso essencial uma máxima segurança. Os nossos parafusos olhais de elevada força, garantem uma segurança quádrupla da carga em todas as direções de carregamento. Com certificado CE, é claro. Os nossos produtos são adequados para o levantamento seguro de cargas de acordo com a diretiva sobre máquinas 2006/42/CE e cumprem os requisitos da regulamentação DGUV - Seguro Alemão de Acidentes Sociais e "selo H" das associações de seguros de responsabilidade civil dos empregadores. Os nossos padrões de alta qualidade também se refletem na inspeção final e nos testes. Cada um dos nossos parafusos olhais é verificado quanto a danos por fissuras, e são liberados apenas depois de terem passado pelo teste.

Diferenças em relação às soluções convencionais

Cada um dos nossos produtos é rotativo, o que torna mais fácil o alinhamento dos pontos de elevação para que o trabalho com cargas pesadas seja visivelmente mais seguro e fácil. Devido à cuidadosa seleção dos materiais e dos métodos de fabricação, os pontos de elevação altamente resistentes têm maior capacidade de carga do que os parafusos convencionais de olhal DIN 580.

Os pontos de elevação trabalham para você

  • Pontos de elevação em utilização

    Os pontos de fixação facilitam o transporte e a instalação

  • Os pontos de fixação

    fornecem a solução certa para cada aplicação

  • Movimento durante a instalação

    apoiado por pontos de fixação

  • Pontos de fixação

    utilizados para fixar uma carga

  • Pontos de fixação

    utilizados para transportar cargas pesadas

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de pontos de elevação

  • Olhal de elevação rotativo

     

    O olhal de elevação rotativo pode aceitar cargas muito pesadas, apesar de seu design compacto. Pode ser fixado em torno do anel de carga.

    Para um melhor manuseio, o olhal de elevação pode ser alinhado após a instalação, em uma área de trabalho de 360°. Isto garante a distribuição ideal das forças no dispositivo de elevação. O anel de carga inclui um parafuso prisioneiro para a instalação rápida e fácil.

  • Porca de olhal rotativa

     

    A rosca interna é rotativa, de modo que o ponto de elevação pode ser alinhado na posição ideal em relação ao dispositivo de elevação.

    Ao conectar as porcas de olhal, devem ser usadas fixações roscadas e pinos roscados da classe de propriedade 10.9 ou mais. Além de garantir elevada capacidade de carga, aumenta significativamente a segurança ao elevar cargas pesadas.

  • Conector giratório

     

    O conector giratório tem um design flexível. O anel pode ser girar num ângulo de 180° e cabeça pode ser rodada em 360°.

    Devido à sua flexibilidade, os conectores giratórios são amplamente utilizados para elevação e transporte de cargas. Eles são adequados para quase qualquer condição de carga.

    Após o descarregamento a altura do conector giratório é muito reduzida, por isso ocupa pouco espaço após o transporte.

  • Olhal de elevação

     

    Os olhais de elevação podem absorver forças num ângulo de 0° a 90°.

    A posição pode ser ajustada de forma flexível e, em seguida, ser mantida por meio de uma mola de fixação. Para um suporte de carga otimizado, o olhal de carga pode ser rodado 360° em torno do seu eixo longitudinal.

    O parafuso cativo integrado pré-montado permite um processo de instalação controlado.

  • Suporte de fixação

     

    O suporte de elevação é preso ao componente através de dois parafusos.

    Este design é particularmente adequado para transferir cargas pesadas com pontos de elevação - num ângulo de até 120°. As cargas também podem ser levantadas transversalmente ao sentido do eixo.

  • Olhal de elevação PSA rotativo

     

    O parafuso 900 com olhal de elevação PSA é um ponto de confíavel para ancoragem de segurança.

    Garante segurança ao trabalhar em altura e evita quedas (de acordo com a norma EN 361 através de um fixador adequado conforme a norma EN 362). O dispositivo de ancoragem é desenhado de forma que só pode ser desaparafusado com uma chave especial fornecida.