Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Reforço de roscas

KOBSERT®

Insertos roscados KOBSERT® de alta resistência e sem desgaste para materiais metálicos.

KOBSERT® Insertos roscados para metais

Reforço de roscas para metais

Fixação de alta resistência

Os insertos roscados KOBSERT® são usados para criar fixações reforçadas resistentes à vibração e à torção em metais com baixa resistência ao cisalhamento.

Benefícios

Vantagens do KOBSERT®

  • Roscados de alta resistência

    Fixações de alta resistência em materiais metálicos de baixa resistência ao cisalhamento, mesmo com pequenas profundidades de aparafusamento.

  • Fixações reforçadas

    O inserto roscado KOBSERT® é fixado mecanicamente - sem pinos ou arruelas de segurança, colas ou vedantes químicos adicionais.

  • Totalmente vedado

    Sem vazamentos. O inserto roscado KOBSERT® com anel de vedação possibilita fixações estanques a gás e a líquidos.

Método e princípio

Manuseio fácil

Na montagem dos insertos roscados KOBSERT®, a flange de fixação é pressionada até ficar nivelada em relação à superfície da peça. Assim a área tubular que se encontra sob a flange de fixação se deforma e se reduz na direção da rosca receptora. Após a montagem, os insertos roscados são protegidos de forma confiável contra o desrosqueamento involuntário, mesmo quando a peça está exposta a altas cargas térmicas e dinâmicas. O processo de assentamento impede ainda a folga da rosca entre o inserto roscado e a rosca de montagem, de forma a que as deformações sob carga sejam reduzidas a um mínimo.

KOBSERT® Formação de rosca em metal

TEMOS TODO O PRAZER EM AJUDAR

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto KOBSERT®

Cada projeto merece uma solução customizada.

  • Tipo 1030 (Standard) sem anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor
    • Aço inoxidável A1

    Medidas disponíveis

    • M5 a M16

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda.
  • Tipo 1031 (standard) sem anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor
    • Aço inoxidável A1

    Medidas disponíveis

    • M10 a M26

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda.
  • Tipo 1032 com anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor

    Medidas disponíveis

    • M10 a M30

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda.
  • Tipo 1033 com anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor
    • Aço inoxidável A1

    Medidas disponíveis

    • Aço, galvanizado e cromado incolor: M5 a M16
    • Aço inoxidável A1: M4 a M10

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda
  • Tipo 1040 sem anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor
    • Aço inoxidável A1

    Medidas disponíveis

    • M5 a M16

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda.
  • Tipo 1041 com anel de vedação

    Opções de materiais

    • Aço, galvanizado e cromado incolor
    • Aço inoxidável A1

    Medidas disponíveis

    • M5 a M16

    Opções

    • Roscas especiais, outros materiais e materiais do anel de vedação sob encomenda.

Informações e muito mais

Downloads

Você se interessou pelo KOBSERT®? Faça o download de mais informações aqui.

Teria alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco