Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Elementos de fixação
  4. KAPTI® criação de roscas em componentes de chapa metálica de paredes finas

Criação de roscas

Elementos funcionais KAPTI®

Criação de roscas em componentes de chapa metálica de paredes finas.

Porcas de pressão KAPTI® Rivet

Elementos funcionais de alta resistência para chapas metálicas

Fácil e eficiente

Os elementos funcionais KAPTI® são uma solução confiável e fácil de instalar para criar fixações aparafusadas em componentes de chapa metálica que proporcionam uma fixação segura.

Fatores positivos

Vantagens KAPTI®

  • Alta eficiência econômica

    O elemento funcional KAPTI® pode ser processado integrado com prensagem para que um grande número de elementos de fixação possam ser inseridos no componente em uma única operação.

  • Excelente característica de fixação

    Os nossos elementos funcionais oferecem altas forças de pressão e de extração e a possibilidade de transmitir torques elevados no domínio da criação de roscas.

  • Processo mecânico de união

    Em comparação com elementos funcionais ligados de forma térmica, não é necessária a extração de gases prejudiciais, o componente não apresenta nenhuma distorção térmica e também é possível unir componentes revestidos.

  • Processamento flexível

    Os nossos elementos funcionais podem ser integrados em uma prensa, bem como ser processados usando ferramentas de ajuste de estrutura C.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Método e princípio

Alta resistência e cativa

O nosso grupo de produtos KAPTI® inclui elementos funcionais mecânicos que permitem a criação de roscas, por exemplo, e podem ser inseridos em chapas finas sem perda. Os elementos funcionais KAPTI® são adequados tanto para processamento manual como para automático e são caraterizados pela sua aplicabilidade universal podendo, por exemplo, ser tambám inseridos em chapas já pintadas ou revestidas.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto

  • Rebite KAPTI®

    Propriedades técnicas

    • Tamanhos disponíveis: M5, M6, M8, M10
    • Classe de propriedade 8
    • Resistência à corrosão conforme as necessidades do cliente
    • Adequado para chapas de diferentes espessuras (0,7 mm - 2,5 mm)
    • Resistência à tração máxima da peça de chapa metálica: 600 MPa
    • Compatível com parafusos de classe de propriedade 8.8
    • Requer um orifício piloto definido

    Vantagens

    • Alta eficiência econômica utilizando processamento integrado com prensagem
    • Fixação mecânica no componente, tornando dispensável
      • o sistema de escape
      • sem distorção térmica dos componentes
    • Instalação também em componentes revestidos
    • União com o componente de um dos lados, portanto, sem contorno de interferência

Soluções de processamento

Processamento integrado com prensagem ou com estrutura em C

Os elementos funcionais KAPTI® podem ser processados manualmente ou de forma parcial ou totalmente automática. Os elementos são separados em um alimentador e transportados para a prensa ou para um sistema de estrutura em C através de um tubo de alimentação.

A vantagem econômica do processamento integrado com prensagem é que vários elementos funcionais podem ser inseridos no componente ao mesmo tempo em uma única operação ou impulso de prensagem. Em comparação com as porcas soldadas, por exemplo, é possível alcançar uma taxa de saída significativamente mais elevada.

INFORMATION AND MORE

Downloads

Tem interesse pelo KAPTI? Faça o download de informações adicionais aqui.

Mais informações

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco