Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Fixação aparafusada

FINE U-NUT® porca de eixo

Confiável e duradoura: A porca ranhurada com elemento de bloqueio integrado

Imagem de uma porca de eixo FINE U-NUT® da Böllhoff

Para uniões permanentes

Fixe os elementos nos eixos de forma eficiente – mesmo com cargas elevadas

Os rolamentos e engrenagens fixados nos eixos podem se soltar sob cargas dinâmicas. A inovadora FINE U-NUT® evita isso através de engenharia sofisticada: A função de bloqueio está integrada diretamente na porca. Isto significa que um elemento de bloqueio adicional é desnecessário e o funcionamento da máquina torna-se mais eficiente.

Benefícios

Vantagens da FINE U-NUT®

  • Segurança ideal

    O travamento eficaz por atrito da rosca da porca ranhurada impede que a conexão se solte.

  • Montagem fácil

    A FINE U-NUT® pode ser montada de forma fácil e econômica com chaves de gancho ou de bocas utilizando ferramentas padrão, mesmo quando é necessária manutenção. Além disso, não é necessário nenhum elemento de fixação adicional.

  • Vida útil longa

    A FINE U-NUT® tem maior duração – menos chances de erros na instalação e alta qualidade.

  • Extremamente confiável

    As porcas de eixo FINE U-NUT® são adequadas para rotação em alta velocidade e direção alternada da rotação.

  • Econômica

    Não há necessidade de um elemento de bloqueio adicional, não é necessário fresar a ranhura da chave. Os custos de armazenamento e o tempo de trabalho são reduzidos, uma vez que só é necessário manter em estoque um único elemento.

  • Equilíbrio rotacional

    A FINE U-NUT® melhora as propriedades de rotação do eixo. Também pode ser usado em eixos de paredes finas.

Método e princípio

A FINE U-NUT® protege de forma confiável e eficiente

As porcas FINE U-NUT® são usadas para prender rolamentos e outras peças da máquina em eixos. Classificadas como métodos de instalação mecânica, oferecem a vantagem de fácil substituição de rolamentos. 

Os eixos rotativos podem fazer com que as porcas de eixo se soltem. Consequentemente, as porcas do eixo devem ser usadas com um elemento de travamento adicional para garantir que a aplicação seja segura e confiável.

É aqui que se aplicam as vantagens da FINE U-NUT®: A FINE U-NUT® inclui um anel de metal flexível que é pressionado contra a rosca à medida que a porca é aparafusada. O anel de metal produz um travamento controlado na rosca que é suficientemente forte para evitar que a conexão se solte a torques de aperto constantes.

A FINE U-NUT® foi desenvolvida para reduzir os custos gerais ao instalar rolamentos e para melhorar a qualidade da conexão.

Imagem da FINE U-NUT® que está a fixar um rolamento em um motor elétrico
Uma FINE U-NUT® que fixa um rolamento em um motor elétrico

O efeito de travamento da porca ranhurada

A FINE U-NUT® integra a função de bloqueio da porca diretamente no eixo. Uma anél de trava de 270° feito de aço inoxidável A2 de alta qualidade é integrado na porca. Este anel exerce força de mola nos flancos da rosca durante e após a instalação e gera uma força de aperto entre a porca e a rosca. O torque de atrito resultante é superior ao torque de desaperto que ocorre na aplicação, protegendo a peça da máquina contra o afrouxamento. Evita eficazmente que a peça da máquina se solte mesmo em altas velocidades de rotação e quando se alterna a direção de rotação.

Bloqueio confiável em dois tipos

A versão standard da FINE U-NUT® é a solução ideal para muitas aplicações. A porca está disponível na gama padrão da Böllhoff.

No segundo tipo, a FINE U-NUT® tem dois anéis de trava inseridos. Isto aumenta a força de aperto na rosca. Além disso, a FINE U-NUT® foi concebida para uma maior precisão de tolerância de rosca (ISO4H). Isso significa maior precisão na superfície de contato, o que facilita a montagem da rosca e da superfície do rolamento.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

FINE U-NUT® variantes do produto

  • FINE U-NUT® autotravante

     

    A porca de eixo oferece segurança ideal ao apertar rolamentos para tolerância de rosca ISO6H.

    Espectro de dimensão

     

    • M8 a M100, aço SS400
    • M10 a M150, aço S45C
    • M10 a M100 aço inoxidável SUS304(A2)
  • TWIN FINE U-NUT® autotravante

     

    A porca de eixo com trava dupla foi projetada para aplicações com requisitos de segurança e rosca particularmente altos.

     

    • ISO4H

     

    Espetro de dimensão

     

    • M15 a M110

     

    Material

     

    • S45C

Vantagens da FINE U-NUT® em relação às porcas de eixo convencionais

Normalmente, as porcas de eixo convencionais necessitam de um elemento de bloqueio adicional, que deve evitar que a porca se solte, especialmente em velocidades de rotação elevadas. No entanto, ao mesmo tempo, este elemento de bloqueio não deve comprometer a precisão da fixação aparafusada ou a transmissão das forças que ocorrem. A utilização de um elemento de travamento complementar torna-se mais complexo, além de adicionar riscos de erros na montagem.

Outras soluções de travamento disponíveis no mercado que utilizam a combinação de diversos componentes, além de muitas vezes não fornecer a fixação axial adequada, em caso de assistência técnica, torna a desmontagem muito demorada.

FINE U-NUT® ao lado de uma contraporca convencional
Comparação da FINE U-NUT® com uma contraporca convencional

Montagem rápida e fácil

A FINE U‑NUT® pode ser rapidamente instalada com uma chave em C. O eixo deve ter rosca de parafuso conforme especificado na ISO 965, com uma tolerância de rosca de ISO6g (JIS6g). A extremidade da rosca deve ser chanfrada para que a porca possa ser facilmente aparafusada. Use óleo lubrificante, especialmente para materiais de eixo com baixa dureza.

Depois de instalar as peças da máquina, aparafuse a FINE U‑NUT® no eixo com o anel de fixação voltado para fora. A extremidade do parafuso deve sobressair pelo menos duas voltas de rosca.

A FINE U‑NUT® não deve ser usada em eixos onde uma chaveta já tenha sido produzida, pois isso reduziria a força de fixação e corre o risco de danificar o anel de travamento.

Se for necessária manutenção, a FINE U‑NUT® pode ser reutilizada várias vezes com perda insignificante de força de aperto.

Imagem da ferramenta para a FINE U-NUT®
Ferramenta de instalação para FINE U‑NUT®

Conjunto de ferramentas

Ferramentas de instalação para os dois tipos FINE U‑NUT®

  • 2 chaves de bocas (M10 a M20 e M25 a M50)
  • 2 catracas
  • 2 extensões
  • Caixa
Imagem do conjunto de ferramentas para instalar FINE U-NUT®
Ferramentas de instalação para FINE U-NUT®

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse nas porcas de eixo FINE U-NUT®? Faça o download de mais informações aqui.