Variedades adicionais
Para cargas mecânicas elevadas.
Sem comparação: A abraçadeira NORMACLAMP® TORRO® possui maior força de aperto comparada aos produtos semelhantes da concorrência. As abraçadeiras para mangueira oferecem uma segurança significativa na montagem através de torques de aperto elevados.
Benefícios
As abraçadeiras para tubos flexíveis NORMACLAMP® TORRO® oferecem uma elevada segurança na montagem, graças à distribuição uniforme da força.
As abraçadeiras para tubos flexíveis são caraterizadas pela gravada da faixa de fixação em um dos lados garantindo o uso correto na montagem
As abraçadeiras para tubos flexíveis NORMACLAMP® TORRO® oferecem uma pressão de contato uniforme para uma melhor vedação.
O aperto do parafuso permite uma orientação segura na montagem
A estrutura assimétrica da NORMACLAMP® TORRO® impede efetivamente que a cabeça da braçadeira se incline durante o aperto.
Para uma proteção ideal do tubo, oferecemos dois tipos de braçadeiras para tubos flexíveis NORMACLAMP® TORRO®: lisas ou ranhuradas.
Método e princípio
As abraçadeiras para tubos flexíveis NORMACLAMP® TORRO® são inconfundíveis, devido à sua estrutura assimétrica e vedação perfeita. O desenho especial da estrutura permite forças de fixação elevadas e uma distribuição uniforme da força de fixação – para um torque de compressão excepcional. A abraçadeira se encaixa perfeitamente na mangueira, garantindo uma excelente fixação.