Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Porcas sem travamento

DIN e peças padrão

Porcas sem travamento

Versatilidade: As nossas porcas fornecem a solução certa para uma grande variedade de aplicações.

Porcas sem função de bloqueio – DIN 934.

Porcas – a contrapeça nos parafusos numa conexão roscada

As conexões de parafuso-porca são um método de união removível. Dependendo da acessibilidade ou da técnica de instalação, a porca pode ser travada no lugar, pois é aparafusada ou apertada usando uma ferramenta. A conexão pode ser removida rodando na direção oposta.

Método e princípio

Visão geral de porcas sem travamento

Princípio de funcionamento

A rosca interna da porca gera uma conexão de travamento por fricção quando é apertada.

Material

Existem porcas de diferentes materiais. Além do aço em várias resistências diferentes, incluem-se aço inoxidável A2 e A4, plástico e latão.

Superfícies

Nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície – dependendo dos requisitos e da aplicação. Teremos todo o prazer em lhe dar suporte personalizados sobre o revestimento ideal.

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Galvanizado
  • Passivado de camada espessa
  • Zinco-níquel
  • Zincado

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas sem função de bloqueio

  • Porcas longas

    Graças ao seu alojamento longo, as porcas longas podem ser usadas para conectar diferentes componentes, como hastes roscadas.

    Normas

    • B 50400
  • Porcas redondas

    As porcas redondas são usadas para aparafusar as conexões do eixo e cubo. Para tal, são aparafusadas no eixo com uma ferramenta especial (uma chave C ou uma chave de porcas redondas) para fixar o alojamento no devido lugar. A perda provocada pelo afrouxamento das porcas redondas pode ser neutralizada usando arruelas de travamento.

    Normas

    • DIN 1804
  • Porcas de tubo

    As porcas de tubo são porcas hexagonais chanfradas apenas de um lado. O seu nome deriva do fato de serem frequentemente aparafusadas em roscas de tubos metálicos. Devido à sua baixa altura total, pode-se presumir uma capacidade de carga reduzida. As porcas de tubo são, por isso, geralmente utilizadas em conexões roscadas com baixas pré-tensões.

    Normas

    • DIN 431
  • Porcas arruelas

    As porcas arruela são uma combinação de porca e de arruela. O diâmetro externo aumentado reduz a pressão na superfície e também pode reduzir o número de peças.

    Normas

    • B 53010
  • Porcas Calota

    As porcas têm uma extremidade fechada onde terminam numa "tampa" ou numa rosca de furo cego no interior. Isto protege a conexão do parafuso da sujidade e da água em ambos os lados. Além do aspeto estético, as porcas calota evitam saliências de roscas afiadas, contribuindo para a segurança no trabalho.

    Normas

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Porcas de acoplamento sextavadas

    As porcas de acoplamento sextavadas têm uma função semelhante a outras porcas longas, podendo  funcionar como ligação entre dois parafusos prisioneiros. 

    Normas

    • B 6334
  • Porcas sextavadas

    As porcas sextavadas são aparafusadas para criar uma conexão roscada. O hexágono permite que a porca seja instalada com uma chave de boca, mesmo em áreas de difícil acesso. Estas porcas são um dos elementos de fixação mais populares devido à sua forma prática e facilidade de utilização.

    Normas

    • DIN 439 semelhante à ISO 4035
    • DIN 934 semelhante à ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 semelhante à DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 semelhante à EN 1661
  • Porcas quadradas

    As porcas quadradas são idênticas às porcas sextavadas em termos de funcionalidade, exceto na diferença do ponto de contato. A forma quadrada permite que elas sejam aparafusadas à mão ou usadas como uma porca de inserção, pois a sua geometria pode ser incorporada em componentes com mais facilidade.

    Normas

    • DIN 557
    • DIN 562

Informações e muito mais

Downloads

As porcas que temos disponíveis interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.