Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Porcas prensáveis

DIN e peças padrão

Porcas prensáveis

As nossas porcas prensáveis garantem uma instalação unilateral e permitem a absorção de torques elevados.

Imagem de uma porca rebite - b51010.

Porcas prensáveis para conexões seguras

O serrilhamento na haste da porca penetra o material de montagem quando é pressionado para dentro e cria um ajuste mecânico que pode absorver até mesmo torques elevados.

Método e princípio

Descrição geral das porcas prensáveis

Princípio de funcionamento

As porcas prensáveis são caracterizadas por uma recartilha em um eixo de diâmetro reduzido. Isso pode ser pressionado para dentro de um componente por meio de compressão axial – usando uma ferramenta de prensagem ou a força exercida durante a instalação. O ajuste estabelecido garante a instalação unilateral e permite a absorção de torques elevados.

Material

Disponível em aço e aço inoxidável.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • Passivado de camada espessa
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas prensáveis

  • Porcas prensáveis

    O parafuso é aparafusado pelo lado oposto da porca. O recartilhado absorve o torque de aperto.

    Normas

    • B 51050