Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

DIN e peças padrão

Porcas de solda

As porcas de solda permitem conexões permanentes e confiáveis.

Porcas soldadas de pescoço quadrado (DIN 928).

Porcas de solda – a solução para aplicações de difícil acesso

As porcas são soldadas à chapa metálica nos pontos de contato da porca – este processo também é conhecido como solda por projeção. O processo assegura que a porca não se solte da placa de instalação. Esta também é uma vantagem quando o ponto de solda é de difícil acesso. O parafuso pode ser aparafusado através de um pré-furo.

Método e princípio

Descrição geral das porcas de solda

Princípio de funcionamento

Ao soldar as porcas à chapa metálica são criadas conexões permanentes. As propriedades de resistência das porcas são alteradas pela entrada de calor.
As porcas autotravantes HELICOIL® são uma alternativa que garante uma rosca forte apesar do processo de soldagem.

Material

Os materiais disponíveis são aço e aço inoxidável A2 e A4.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • Passivado de camada espessa
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas de solda

  • Porcas de solda sextavadas

    As porcas soldadas sextavadas são semelhantes em forma às porcas sextavadas tradicionais. Cada canto tem um ponto de contacto que é permanentemente soldado à placa de montagem.

    Normas

    • DIN 929
  • Porcas de solda quadradas

    As porcas de soldas quadradas têm quatro pontos de contato na parte inferior que podem ser soldadas por projeção à chapa metálica. A união resultante só pode ser quebrada se a placa for destruída.

    Normas

    • DIN 928

Informações e muito mais

Downloads

As porcas soldadas interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.