Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Parafusos com dispositivo de acionamento externo

DIN e peças padrão

Parafusos com chaves externas

No caso de parafusos com chaves externas, a ferramenta é aplicada na parte externa da cabeça.

Parafuso de cabeça sextavada – DIN 931.

Os torques mais elevados são transferidos para a geometria da cabeça

A forma de cabeça mais comum destes parafusos é um sextavado, mas outras formas também estão disponíveis (por exemplo, cabeças quadradas).

Método e princípio

Vista geral dos parafusos com chaves externas

Princípio de funcionamento

O encaixe entre a geometria do parafuso e a ferramenta de acionamento transfere o torque de montagem para o parafuso, permitindo que este seja aparafusado.

Material

Além do aço em diferentes sistemas de revestimento, os materiais disponíveis incluem aço inoxidável, latão e plástico.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • VZD (zincado com passivação de camada espessa)
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de parafusos com chaves externas

  • Parafusos roscantes para metais

    Os parafusos roscantes para metais criam a sua própria rosca durante a montagem. Isto requer pré-furos. Após o parafuso ser instalado é frequente ele criar um furo com uma rosca métrica. Isto significa que o parafuso roscante pode ser trocado por um parafuso DIN ou ISO métrico durante a manutenção. Como resultado, estes parafusos podem ser usados de forma eficiente numa grande variedade de aplicações.

    Normas

    • DIN 7500 D 
  • Parafusos autoatarraxantes para metais

    A rosca do parafuso vai desde a ponta até à cabeça. Estão disponíveis tipos especiais, tais como parafusos roscantes de ponta resistente que penetram a chapa a ser unida não havendo necessidade de pré-perfuração. Existem também tipos de rosca dupla que levam menos tempo para aparafusar. Ambas as roscas grossas e finas são usadas nessas aplicações, o que afeta tanto a reutilização do parafuso, quanto a resistência da rosca.

    Normas

    • DIN 7976 semelhante à ISO 1479
    • DIN 7504 K semelhante à ISO 15480
  • Parafusos sextavados com ponta guia

    Estes parafusos têm uma cabeça sextavada e uma ponta guia na extremidade do eixo do parafuso. Eles podem ser usados para absorver as forças transversais de uma conexão aparafusada. Eles também são elementos de fixação eficientes, porque o seu design elimina a necessidade de combinar pinos elásticos e parafusos tradicionais.

    Normas

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Parafusos sextavado

    Os parafusos de cabeça sextavada são adequados a uma ampla gama de aplicações. A forma da sua cabeça permite a utilização de diferentes ferramentas para aperto e desaperto, mesmo em instalações com espaço limitado. Também permite que um maior torque seja transferido para a conexão do parafuso.

    Normas

    • DIN 6921 semelhante à EN 1665
    • DIN 931 semelhante à ISO 4014
    • DIN 933 semelhante à ISO 4017
    • DIN 960 semelhante à ISO 8765
    • DIN 961 semelhante à ISO 8676
    • ISO 4014 semelhante à DIN 931
    • ISO 4017 semelhante à DIN 933
  • Parafusos autotravantes

    Nesses casos, os componentes do parafuso autotravantes são usados para evitar que as conexões do parafuso afrouxem ou mesmo que se soltem completamente devido à perda da força de pré-tensão. Com base na forma como funcionam, as medidas individuais e os parafusos autotravantes dividem-se em três grupos: travas de ajuste, dispositivos de travamento e travamento anti-rotação.

    Além disso, pode ser usado um revestimento químico para adicionar um adesivo ou um elemento de fixação.

    Normas

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Bujões de cabeça sextavada

    Os bujões de cabeça sextavada são usados para vedar furos não utilizados ou abertos com uma rosca. Esta pode ser uma medida permanente ou temporária. Os furos para drenagem de óleo existentes em veículos, por exemplo, podem ser vedados utilizando parafusos de travamento.

    Normas

    • DIN 910
    • DIN 7604

Informações e muito mais

Downloads

Os parafusos com dispositivo de acionamento externo interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.