Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Parafusos com dispositivo de acionamento interno

DIN e peças padrão

Parafusos com chave interna

Os parafusos com chave interna podem ser usados numa grande variedade de aplicações.

Parafusos com dispositivo de acionamento interno– DIN 7985

Perfis de acionamento

Ah chaves mais utilizadas são fenda, Phillips, TORX® e allen.

Essas chaves estão disponíveis em vários designs e modificações.

Método e princípio

Vista geral dos parafusos com chave interna

Princípio de funcionamento

O encaixe entre a ranhura na cabeça do parafuso e a ferramenta de acionamento transfere o torque de instalação para o parafuso, permitindo que este seja aparafusado.

Material

Além do aço em diferentes sistemas de revestimento, os materiais disponíveis incluem aço inoxidável, latão e plástico.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície– dependendo dos requisitos e da aplicação. Teremos todo o prazer em lhe dar conselhos personalizados sobre o sistema de revestimento certo.

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • Passivado de camada espessa
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de parafusos com chaves internas

  • Parafusos sem cabeça

    Os parafusos sem cabeça têm uma rosca ao longo de todo o comprimento do parafuso. Isto significa que eles podem ser parafusados completamente no material receptor e são desenhados para fixar uma peça de trabalho à extremidade do furo roscado. Por consequencia, os parafusos sem cabeça padrão não devem ser submetidos a cargas de tração.

    Normas

    • DIN 551 semelhante à ISO 4766
    • DIN 553 semelhante à ISO 7434
    • ISO 4026 semelhante à DIN 913
    • ISO 4027 semelhante à DIN 914
    • ISO 4028 semelhante à DIN 915
    • ISO 4029 semelhante à DIN 916
    • ISO 7435 semelhante à DIN 417
  • Parafusos autoatarraxantes para metais

    A rosca do parafuso vai desde a ponta até à cabeça. Estão disponíveis tipos especiais, tais como parafusos autoatarraxantes de ponta resistente que penetram a chapa a ser unida não havendo necessidade de pré-perfuração. Estão também disponíveis tipos de rosca dupla que demoram menos tempo a aparafusar.

    Normas

    • DIN 7504 M semelhante à ISO 15481
    • DIN 7504 O semelhante à ISO 15482
    • DIN 7504 R semelhante à ISO 15483
    • DIN 7981 C semelhante à ISO 7049
    • DIN 7981 F semelhante à ISO 7049
    • DIN 7982 semelhante à ISO 7050
    • DIN 7983 semelhante à ISO 7051
    • B 15481 semelhante à ISO 15481
    • B 15482 semelhante à ISO 15482
    • B 52030
  • Parafusos autoatarraxantes

    O diâmetro do núcleo é menor que um parafuso tradicional. Isto reduz a resistência ao aparafusamento e ao mesmo tempo aumenta a sobreposição da rosca. A resistência ao cisalhamento associada ao material de madeira determina a resistência ao arrancamento do parafuso. O formato da cabeça escareada permite que o parafuso fique nivelado com o material. Esses parafusos geralmente têm um ângulo de flanco de 40° (com base em DIN7998), são temperadose possuem uma ponta cônica com revestimento deslizante.

    Normas

    • B 7505
  • Parafusos para plástico

    A utilização de plásticos termoplásticos como materiais é cada vez mais frequente. Os parafusos para estes componentes devem oferecer conexões de alta resistência, de longa duração e económicas, mesmo sob cargas elevadas. Os parafusos autoatarraxantes para plástico podem ser instalados num pré-furo. A geometria especial da rosca também permite construções de paredes finas. Além disso, cria um efeito de autotravamento que evita que as conexões roscadas se soltem.

    Normas

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Parafusos de cabeça panela e parafusos de cabeça escareada alta

    Estes parafusos são particularmente adequados para utilização onde as conexões roscadas são visíveis. A forma arredondada da cabeça reduz o risco de danos. Os parafusos de cabeça redonda são úteis em conexões onde o material de montagem não deve ser pressionado. Os parafusos de cabeça escareada, por outro lado, oferecem um acabamento alinhado com a peça de trabalho. Estes parafusos podem ser usados de forma eficiente numa grande variedade de aplicações.

    Normas

    • DIN 964 semelhante à ISO 2010
    • DIN 966 semelhante à ISO 7047
    • DIN 7985 semelhante à ISO 7045ISO 7380-1
  • Parafusos autoroscantes

    Os parafusos autoroscantes para metais criam a sua própria rosca durante a montagem. Isto requer pré-perfuração. Depois de instalado, o parafuso geralmente cria um furo com rosca métrica. Isto significa que o parafuso autoroscantes pode ser trocado por um parafuso métrico DIN ou ISO durante a manutenção. Como resultado, esses parafusos podem ser usados de forma eficiente para uma ampla variedade de aplicações.

    Normas

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Parafusos de cabeça escareada

    Os parafusos escareados ficam alinhados com o material de montagem, graças à sua cabeça em forma de funil. Isto reduz o risco de danos e permite a fixação de componentes adicionais. 

    Normas

    • DIN 963 semelhante à ISO 2009
    • DIN 965 semelhante à ISO 7046
    • DIN 7991 semelhante à ISO 10642
    • ISO 10642 semelhante à DIN 7991
  • Parafusos autotravantes

    Os componentes do parafuso autotravantes são usados para evitar que as conexões aparafusadas se afrouxem ou até mesmo se soltem completamente devido à perda da força de pré-tensão. Com base na forma como funcionam, as medidas individuais e os parafusos autotravantes dividem-se em três grupos: travas de ajuste, dispositivos de travamento e travamento anti-rotação. Além disso, pode ser usado um revestimento químico para adicionar um adesivo ou um elemento de fixação.

     

    Normas

    • B 50500 semelhante à ISO 7380
  • Parafusos cilíndrico

    Os parafusos cilíndrico evitam que as conexões sujeitas a grandes tensões se soltem em aplicações com espaço limitado. A forma da cabeça permite que o parafuso seja escareado num furo de modo a ficar nivelado com o material receptor. Estes parafusos são usados particularmentes em máquinas e veículos.

    Normas

    • DIN 84 semelhante à ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427 semelhante à ISO 2342
    • DIN 912 semelhante à ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762 semelhante à DIN 912
    • B 7984, semelhante à DIN 7984 e ISO 14580
  • Parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e flange

    Parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e flange têm vantagens e áreas de aplicação semelhantes aos parafusos de cabeça redonda. O risco de perda de força de pré-tensão também é reduzido devido à maior superfície de contato e à menor pressão superficial.

    Normas

    • ISO 7380‑2
  • Bujões roscados

    Os bujões roscados são usados para vedar furos roscados abertos ou não utilizados. Esta pode ser uma medida permanente ou temporária. Os furos para drenagem de óleo existentes em veículos, por exemplo, podem ser vedados utilizando bujões roscados.

    Normas

    • DIN 906
    • DIN 908