Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

DIN e peças padrão

Outros parafusos

Estes parafusos têm áreas de aplicação específicas e requerem ferramentas especiais para serem aparafusados.

Imagem de um olhal de elevação – DIN 580

Oferecemos parafusos com várias formas de cabeça e caraterísticas de acionamento, bem como tipos sem cabeça

Além das caraterísticas tradicionais de acionamento interno e externo, também oferecemos parafusos com formas alternativas de cabeça, como cabeças de anel, cabeças de cúpula ou cabeças recartilhadas.

Método e princípio

Descrição geral de outros parafusos

Dependendo da geometria da cabeça selecionada, os parafusos são aparafusados manualmente ou utilizando ferramentas especiais.

Material

Além do aço em diferentes sistemas de revestimento, os materiais disponíveis incluem aço inoxidável, latão e plástico.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • VZD (zincado com passivação de camada espessa)
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de parafusos

  • Olhais

    Devido à forma especial da cabeça, os parafusos de olhal são usados como fixadores em ganchos ou cabos, bem como guias para barras.
    Eles são particularmente adequados para conexões móveis, como dispositivos de travamento, sistemas de vedação ou cilindros. Os olhais não devem ser confundidos com os olhais de elevação. Estes são utilizados como dispositivos de suspensão de carga.

    Normas

    •  DIN 444
  • Parafusos de cabeça redonda com pescoço quadrado e porca sextavada

    Os parafusos quadrados de capa e os parafusos de caixa são caraterizados pela sua cabeça de botão e pescoço quadrado. Eles são fixados usando uma porca contra-rotativa e oferecem uma união estética do parafuso onde o parafuso fica protegido contra desaperto indesejado. Eles estão disponíveis com ou sem uma porca pré-instalada e são frequentemente usados em fechaduras, conexões ou portas.

    Normas

    • DIN 603
  • Parafusos borboleta

    Devido à forma da sua cabeça, os parafusos borboleta podem ser apertados e desapertados manualmente sem ferramentas. A cabeça com borboleta existe em duas formas diferentes - o design angular americano e a variante arredondada alemã. São frequentemente usados como um elemento de travamento na engenharia mecânica ou uso doméstico.

    Normas

    • B 316
    • DIN 316
  • Parafusos recartilhados

    Os parafusos recartilhadosapresentam uma superfície ranhurada no corpo externo da cabeça. Isto facilita o aperto e o desaperto manual do parafuso com menos risco de deslizamento. Eles também são adequados para aplicações onde são necessários ajustes exatos regulares.

    Normas

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Olhais de elevação

    Graças à forma da cabeça, os olhais de elevação são usados para levantar cargas pesadas. Por esta razão, eles são geralmente instalados permanentemente como dispositivos de suspensão de carga e também podem ser fornecidos com roscas particularmente grandes.

    Normas

    • DIN 580
  • Parafusos de cabeça escareada com trava

    Os parafusos de cabeça com trava escareada são fixados com uma porca e depois cravados no material de montagem. Isto evita o desaperto indesejado.

    Normas

    • DIN 604
  • Parafusos de ancoragem

    Os parafusos de ancoragem são fixados em cimento, proporcionando um ponto de fixação extremamente forte para máquinas ou outras peças de construção.

    Normas

    • DIN 529
  • Parafusos de engenharia

    Os parafusos de engenharia se semelham às hastes roscadas. Ao contrário das hastes roscadas, eles incluem um eixo no meio ou na extremidade do parafuso.

    Normas

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Parafusos de cabeça quadrada

    Os parafusos de cabeça quadrada com chave externa podem ser aparafusados com torque elevado. A DIN 479 também é caraterizada por um guia curta no final da rosca.

    Normas

    • DIN 479

Informações e muito mais

Downloads

Os parafusos interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.