Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Outros elementos de união

DIN e peças padrão

Outros elementos de fixação

O nosso portfólio inclui uma grande variedade de elementos de fixação – a solução certa para cada necessidade.

Anéis de ajuste (DIN 705)

Ligações versáteis

Uma solução para cada aplicação

As conexões simples de parafuso muitas vezes não são adequadas para garantir uma conexão suficientemente segura. Para atender as necessidades específicas, o nosso portfólio inclui uma grande variedade de outros componentes, tais como hastes roscadas, graxeiras, bloqueios de haste, chaves paralelas e porcas tensoras.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de fixadores

  • Hastes roscadas e parafuso de solda

    Eles podem ser fixados em concreto para posteriormente fixar componentes ou podem ser usados ​​como um conector entre dois materiais. Eles são aparafusados através dos elementos a serem fixados ou conectados e fixados com uma porca. A principal característica das extremidades dos pinos soldados é sua adequação para aplicações de soldagem. A capacidade de carga das extremidades dos pinos soldados é determinada em parte pela sua própria resistência, mas principalmente pelo projeto do componente a ser soldado.

    Normas

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Graxeiras

    As graxeiras ou os bocais de lubrificação cônicos são utilizados para lubrificar os rolamentos. Eles são conectados ao componente pela rosca do parafuso.
    A pressão da pistola de lubrificação – que pode ser montada no bocal – empurra um rolamento de esferas contra uma mola de retenção. Isto permite a passagem do lubrificante. Quando é retirada a pressão, o rolamento de esferas regressa à sua posição inicial – protegendo o bocal da sujidade e agindo como uma válvula antirretorno para evitar que o lubrificante saia.

    Normas

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Anéis de ajuste

    Um anel de ajuste é um anel de aço que é fixado a um eixo através de um pino roscado. Ele apoia o eixo contra outras peças da máquina, por exemplo, ou mantém outras peças numa posição específica no eixo.

    Normas

    • DIN 705
  • Rebites maciços de cabeça escareada e redonda

    É feito um furo no material receptor e o rebite é introduzido nele. A extremidade do rebite é então deformada para evitar que este saia do furo de recepção. Para realizar esta conexão não existe necessidade de uma rosca . Geralmente não é possível soltar a conexão sem destruir o rebite. Os rebites maciços de cabeça escareada e redonda diferem em termos da forma da cabeça. Os rebites escareados conseguem um acabamento nivelado com o material receptor, enquanto os rebites de cabeça redonda criam uma conexão estética.

    Normas

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Porcas tensoras

    As porcas tensoras são usadas para conectar dois componentes diferentes. As porcas tensoras têm elementos em ambas as extremidades, tais como olhais, ganchos ou extremidades com pino de solda, que podem ser utilizados para conectar os respetivos componentes. Elas têm uma rosca à esquerda numa extremidade e uma rosca à direita na outra. Ao fazer rodar a porca tensora é aplicada tensão de tração à conexão resultante.

    Normas

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Abraçadeiras metálica

    As abraçadeiras metálicas conectam as extremidades de tubos flexíveis entre si ou a uma conexão fixa. É aplicada tensão ao grampo através de um parafuso. Este design também permite que a abraçadeira seja desapertada e apertada várias vezes.
    A superfície interna da abraçadeira é nervurada. As nervuras são arredondadas para proteger o tubo flexível e a área ao seu redor.

    Normas

    • B 3017
  • Cupilhas elásticas

    As cupilhas elásticas são utilizados para fixar os componentes na devida posição. Quando empurrados sobre o componente até que a mola deslize para a posição inicial. Isso significa que eles podem ser libertados e reutilizados várias vezes.

    Normas

    • DIN 11024
  • Pinos, cupilhas e contrapinos

    Pinos, cupilhas e contrapinos são usados para conectar componentes. Os pinos como pinos cónicos ou pinos paralelos são inseridos num pré-furo no material receptor. Os pinos ranhurados não precisam de um pré-furo e são inseridos no material usando um martelo. As cupilhas são orientadas através de um pré-furo e, em seguida, dobrados para serem fixados na posição correta.

    Normas

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Bloqueios de hastes e chaves paralelas

    Para os fixar, devem ser feitas ranhuras nos componentes a serem apertados. São usadas chaves paralelas são usadas para transmitir o torque entre um eixo e outro componente em uma conexão eixo-cubo. Uma chaveparalela é inserida em um rasgo de chaveta pré-fresado em um eixo para criar um encaixe perfeito com um cubo do outro lado (com uma ranhura adequada). Em seguida, ele transfere o torque do componente acionador para o componente acionado. Chaves paralelas são usadas principalmente em engenharia mecânica

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Anéis de vedação

    Os anéis de vedação permitem vedar superfícies de vedação planas contra sobrepressão. Os campos de aplicação comuns onde estes fatores estão presentes incluem a tecnologia automotiva e a engenharia mecânica.

    Normas

    • DIN 7603

Informações e muito mais

Downloads

Os elementos de fixação interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.