Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

DIN e peças padrão

Outras porcas

Oferecemos a solução certa para cada aplicação: As nossas porcas permitem soluções versáteis para várias aplicações

Porcas de orelhas – DIN 315

Estão disponíveis diversos conceitos de acionamento e mecanismos de função

Existem também vários mecanismos funcionais para fixar o parafuso, como acontece com as porcas de pressão, além de diferentes tipos de cabeça. Em cada caso, o design específico da porca permite produzir conexões roscadas confiáveis que atendem às suas necessidades individuais.

Método e princípio

Descrição geral de outras porcas

Material

Os produtos são oferecidos em diferentes aços, incluindo aço inoxidável.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • Passivado de camada espessa
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de porcas

  • Porcas garra

     

    As porcas garra são usadas principalmente em construções de madeira. A porca é encaixada em um furo e os dentes na parte inferior do lado de engate são encaixados no material. Assim, uma rosca metálica pode ser rapidamente introduzida no material. A principal vantagem oferecida pelas porcas garra é que a conexão pode ser reutilizada inúmeras vezes. Por exemplo, este produto é adequado para móveis de madeira, o que deve permitir múltiplos processos de montagem e desmontagem. Além disso, o encaixe plano permite um ajustes quase nivelado com a madeira; não há saliência ou há apenas uma saliência mínima.

    Normas

     

    • B 65080
  • Porcas de orelhas

    As porcas borboleta são apertadas e desapertadas à mão.
    O formato semelhante à asas de borboletas, são variadas; existe uma forma americana, angular e uma forma redonda alemã. Estas porcas são usadas principalmente em uniões onde é usado um mínimo de força, ou em aplicações que exigem que as uniões sejam frequentemente apertadas ou desapertadas.

    Normas

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Porcas serrilhadas

    As porcas serrilhadas têm uma superfície serrilhada no diâmetro externo da porca. Esta serrilha permite o aperto e o desaperto manual. As aplicações são tão variadas quanto se pode imaginar. As porcas serrilhadas oferecem uma solução adequada para muitas aplicações industriais. Elas são eficazes na onde é necessário um ajuste regular de precisão.

    Normas

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Porcas de olhal

    As porcas de olhal permitem levantar, transportar ou fixar cargas. As porcas de olhal são aparafusadas num parafuso montado na carga a levantar. Em seguida, um gancho pode ser fixado no olhal da porca para levantar a carga. Os parafusos de olhal estão especificados na norma DIN 582; devem ser forjados para suportar cargas elevadas. Estes itens também são especificados na Diretiva Máquinas 2006/42/CE e são considerados componentes relacionados com a segurança. Consequentemente, as especificações e instruções de utilização devem ser rigorosamente cumpridas.

    Normas

     

    • DIN 582
  • Porcas ranhuradas

    As porcas ranhuradas têm uma ranhura caraterística na parte superior para montagem ou desmontagem. A ranhura na parte superior foi desenvolvido para evitar o desaparafusamento não intencional da porca – para a sua remoção é necessária uma chave de porcas ranhuradas especial conforme especificado na DIN 31156. Um furo transversal pode ser utilizado para instalar um pino adicional ou vedante de chumbo ao longo da ranhura para melhorar a função de fixação.

    Normas

     

    • DIN 546
  • Porcas tensoras

    As porcas tensoras servem para criar tensão em ganchos ou fio com rosca para estabilizar a construção. Os ganchos ou olhais são fixos em ambos os lados da porca e é aplicada tensão nos ganchos apertando a porca. Como os ganchos e os olhais têm ambos uma rosca direita e uma rosca esquerda; esta propriedade também é transferida para a porca tensora.

    Normas

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479