Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

DIN e peças padrão

Arruelas de mola

As arruelas de mola comportam-se como molas de compressão e aumentam a flexibilidade numa conexão aparafusada.

Arruelas de mola – DIN 137B.

Aumentando a flexibilidade em conexões aparafusada

As arruelas de mola podem suportar elevadas forças de pré-tensão

Todas as arruelas desta categoria são onduladas, arqueadas ou torcidas. Os componentes são deformados sob carga durante a montagem e reagem elasticamente quando ocorrem perdas de assentamento. Isto reduz qualquer potencial perda de força de pré-tensão.

Método e princípio

Uma visão geral das arruelas mola

Princípio de funcionamento

A forma destas arruelas permite que a força de pré-tensão de uma fixação aparafusada seja absorvida de forma elástica. A fixação é então assegurada contra potenciais perdas de assentamento.

Material

Tipos de aço com propriedades de mola são geralmente usados como materiais para esses elementos. Outros materiais só são úteis em casos excepcionais.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação.

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zinco mecânico
  • Zincado
  • ISO galvanizado
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de arruela de mola

  • Arruelas de travamento serrilhadas

    As arruelas de travamento serrilhadas têm várias abas metálicas levemente entrelaçadas na parte interna ou externa.
    Durante a montagem, elas cavam nas superfícies dos componentes fixados. Devido aos muitos pontos de contato, as arruelas de travamento serrilhadas também fornecem excelente contato elétrico e são frequentemente usadas para fins de aterramento. As arruelas de trava serrilhadas também podem ser usadas como um elemento de travamento em parafusos de baixa resistência.

    Normas

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Arruelas de mola

    As arruelas de mola são discos torcidos/curvos altamente flexíveis com separação em um ponto.
    Elas são por vezes usadas como elementos de contato ou para travamento dp parafuso. Note que quando ocorre uma perda elevada nas forças de pré-tensão, o efeito de mola das arruelas de travamento serrilhadas pode às vezes fazer com que a conexão se separe completamente.

    Normas

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Arruelas de travamento de mola

    Assim como as molas de disco, as arruelas de travamento de mola têm uma forma cônica e nervuras em ambos os lados
    As nervuras prendem na contrapeça, criando um ajuste confiável durante a montagem, o que impede que a conexão se solte. A ação da mola também neutraliza as perdas de assentamento.

    Normas

    • B 53070
  • Molas de disco

    As molas de disco são ligeiramente cônicas.
    A flexibilidade de uma união aparafusada é obtida usando molas de disco. Estas fixam a união evitando perdas significativas de força de pré-tensão. Reduzem o impacto de perdas significativas de assentamento. Também é possível combinar várias molas de disco para ajustar a flexibilidade.

    Normas

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • As arruelas de travameno dentadas podem ser divididas em duas categorias principais

    • Tipo A: Estas arruelas têm dentes virados para fora
    • Tipo I: Essas arruelas têm dentes voltados para dentro

    As arruelas dentadas estabelecem contatos elétricos ao unir peças de aço revestidas. As bordas viradas para o exterior penetram nas camadas isolantes para permitir uma conexão condutora. As arruelas de bloqueio dentadas podem ajudar a evitar que os parafusos de baixa resistência se soltem.

    Normas

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Informações e muito mais

Downloads

As arruelas de mola interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.