Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Arruelas com função de bloqueio

DIN e peças padrão

Arruelas com travamento

As arruelas com travamento impedem de maneira eficaz que a conexão aparafusada se solte.

Arruelas de bloqueio – B5365

Bloqueio anti-rotação eficaz

As arruelas impedem eficazmente que o parafuso se solte

As nervuras no lado superior e/ou inferior da arruela penetram no parafuso e na peça de fixação e evitam com eficiência que o parafuso se solte. As arruelas curvas são altamente flexíveis e reduzem a perda de força de pré-tensionamento devido aos fenômenos de assentamento.

Método e princípio

Vista geral das arruelas com travamento

Princípio de funcionamento

Dependendo dos requisitos e do design, as arruelas com travamento podem ser usadas para bloquear/ajustar conexões aparafusadas e evitar afrouxamento ou perda da conexão.

Material

Elas estão disponíveis nas categorias de aço mais duras, bem como em aço inoxidável. Os materiais macios, tais como o latão ou o alumínio, não são adequados para arruelas com função de travamento.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície, dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • VZD (zincado com passivação de camada espessa)
  • ISO Padrão galvanizado
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Princípio de funcionamento das funções de travamento

As conexões aparafusadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

As conexões aparafusadas têm de estar devidamente fixas para a utilização pretendida. Deve ser selecionado o mecanismo correto para garantir o funcionamento das máquinas e dos componentes. É feita uma distinção entre três grupos:

  • Travas de ajuste

    Estas utilizam componentes elásticos para compensar os fenómenos de afrouxamento e deformação. Como resultado, pode ser retida uma parte da força de pré-tensão e a conexão mantém-se firme.

  • Dispositivos de travamento

    Estes aumentam o atrito no parafuso usando mecanismos de fixação químicos ou mecânicos. O torque aumentado evita o afrouxamento total da conexão. Ao mesmo tempo, a perda de força de pré-tensão pode ser reduzida ao mínimo.

  • Travamento anti-rotação

    Ao fazer as roscas travarem mecanicamente ou aderirem umas às outras, estas conseguem manter pelo menos 80% da força de pré-tensão aplicada anteriormente, mesmo quando sujeitas a cargas dinâmicas elevadas. Isto é essencial para manter um componente em funcionamento em aplicações relevantes para a segurança.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Tipos de arruelas com função de travamento

  • Arruelas de mola com travamento

    As arruelas de mola com travamento são elementos de retenção em forma de mola copo e possuem nervuras em ambos os lados. O contra-dentado penetra na contraface, criando um ajuste confiável. Dependendo da aplicação, além de manter a força de pré-tensão, também é necessário considerar a fixação da união contra o desaperto.

    Normas

    • B 53070
  • Arruelas cônicas de mola

    As arruelas cônicas de mola são ligeiramente cônicas e aumentam a flexibilidade da união. Em caso de perdas de assentamento, a força de pré-tensão aplicada é mantida pela ação da mola das arruelas.

    Normas

    • DIN 6796
  • Molas de disco

    Assim como as arruelas cônicas de mola, as molas de disco são ligeiramente cônicas. A utilização de molas de disco aumenta a flexibilidade de uma conexão aparafusada, mantendo-o fixo contra perda significativa de força de pré-tensão. Reduzem o impacto de perdas significativas de assentamento. Também é possível combinar várias molas de disco para ajustar a flexibilidade.

    Normas

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Trava de eixo

    As travas de eixo possuem catracas na parte interna. Durante a montagem, eles fixam-se no material do componente, bloqueando-os contra o deslocamento axial. Com forças axiais muito elevadas, é preferível usar anéis de bloqueio DIN 471.

    Normas

    • B 53060
    • B 53062
  • Arruelas de segurança

    A ação de travamento é obtida através da saliências na arruela. Dependendo da sua forma, as arruelas de segurança são usadas em combinação com porcas redondas, por exemplo, para fixar rolamentos aos eixos. As arruelas têm abas metálicas adicionais que podem ser usadas para criar um ajuste perfeito. Estas abas requerem um elemento de conexão adequado no componente ou fixador. As arruelas de segurança não são adequadas para conexões aparafusadas altamente pré-tensionadas.

    Normas

    • DIN 462
    • DIN 93

Informações e muito mais

Downloads

As arruelas com função de bloqueio interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.