Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Brasil
  2. Produtos
  3. Aparafusamento direto

DIN e peças padrão

Aparafusamento direto

Os aparafusamentos diretos são feitos no material de montagem sem um pré-furo.

Parafuso AMTEC® – B 52004.

Soluções de instalação eficientes

As conexões diretas por parafuso oferecem um potencial considerável de redução de custos

Com uniões roscadas diretas, o parafuso é aparafusado diretamente no material de montagem. Dependendo da aplicação, componente e elemento fixador, o parafuso também pode ser inserido no componente sem um pré-furo.

Método e princípio

Vista geral do aparafusamento direto

Material

Além do aço em diferentes sistemas de revestimento, os materiais disponíveis incluem aço inoxidável.

Superfícies

Os nossos produtos podem ser revestidos com diferentes acabamentos de superfície dependendo dos requisitos e da aplicação. 

Oferecemos as seguintes superfícies como padrão:

  • Simples
  • Zincado (padrão da indústria)
  • VZD (zincado com passivação de camada espessa)
  • Zinco-níquel
  • Revestido com flocos de zinco

Princípio de funcionamento do aparafusamento direto

A geometria especial da rosca permite criar uma rosca no material do componente a ser parafusado. Existem vários fatores que determinam qual o fixador é a escolha certa e como irá funcionar o parafuso. Estes incluem o processo de instalação, o material a ser aparafusado e outros requisitos específicos da aplicação:

A geometria especial da rosca permite criar uma rosca no material do componente a ser parafusado. Existem vários fatores que determinam qual o fixador é a escolha certa e como irá funcionar o parafuso. Estes incluem o processo de instalação, o material a ser aparafusado e outros requisitos específicos da aplicação:

  • Corte

    Um processo de usinagem que é usado particularmente em materiais duros.

  • Sulco

    Utiliza a deflexão da geometria da fibra da rosca interna para consolidar parcialmente a rosca receptora.

  • Deslocamento

    Um mecanismo para materiais porosos e fibrosos.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de aparafusamento direto

  • Parafusos autoatarraxantes

    A rosca do parafuso vai desde a ponta até à cabeça. Estão disponíveis tipos especiais, tais como parafusos autoatarraxantes de ponta resistente que penetram a chapa a ser unida não havendo necessidade de pré-perfuração. Estão também disponíveis tipos de rosca dupla que demoram menos tempo a aparafusar.

    Normas

    • DIN 7981 C semelhante à ISO 7049
    • DIN 7981 F semelhante à ISO 7049
    • DIN 7976 semelhante à ISO 1479
    • DIN 7982 semelhante à ISO 7050
    • DIN 7983 semelhante à ISO 7051
    • B 52030
  • Parafusos para plástico

    A utilização de plásticos termoplásticos como materiais é cada vez mais frequente. Os parafusos usados nesses componentes devem permitir conexões de alta resistência, de longa duração e econômicas, mesmo sob cargas elevadas.  Os parafusos autoatarraxantes para plástico podem ser instalados num pré-furo. A geometria especial da rosca também permite construções de paredes finas. Além disso, cria um efeito de autotravamento que evita que as conexões roscadas se soltem.

    Normas

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Parafusos roscantes para metais

    Os parafusos roscantes para metais criam a sua própria rosca durante a montagem. Isto requer pré-perfuração. Após o parafuso ser instalado é frequente ele criar um furo com uma rosca métrica. Isto significa que o parafuso roscante pode ser trocado por um parafuso métrico DIN ou ISO durante a manutenção. Como resultado, estes parafusos podem ser usados de forma eficiente numa grande variedade de aplicações.

    Normas

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Parafusos sextavados para madeira

    A cabeça sextavada pode ser presa externamente e sua grande geometria distribui melhor a pressão na superfície, permitindo uma maior aplicação de força especialmente em tipos de madeira mais macios. Este tipo de parafuso é usado principalmente em estruturas de madeira. Dependendo do material e do diâmetro do parafuso, pode ser necessário um pré-furo.

    Normas

    • DIN 571
  • Parafusos chipboard

    Com a sua ponta afiada, eles podem ser geralmente aparafusados no material de base sem um pré-furo. O diâmetro estreito do núcleo reduz as tensões radiais e permite uma grande sobreposição de flancos na rosca grossa. Isto aumenta a força e a resistência da construção.

    Normas

    • B 7505