Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

20/09/2024 | Produtos e serviços

A nova geração de ferramentas de aplicação para porcas rebites roscadas e prisioneiros roscados

Conheça as duas novas ferramentas alimentadas a bateria da linha RIVKLE® NEO B. Instalação ideal que combina desempenho, confiabilidade e velocidade.

Ferramentas de aplicação para porcas rebites roscadas e prisioneiros roscados.

Desempenho, ergonomia e nova tecnologia

Para garantir um processo de ajuste ideal, a nova linha de ferramentas alimentadas a bateria RIVKLE® NEO B inclui tecnologia eletro-hidráulica que combina desempenho e confiabilidade. Mais compactas e fáceis de manusear, também foram projetadas e validadas para utilização em produção em massa.

Fatores positivos

Vantagens da ferramenta RIVKLE® NEO B

  • Substituição de ferramentas rápida e fácil

    • Compatível com mandris e bigornas Böllhoff

  • Ergonomia consistente com os padrões Böllhoff

    • Gatilho reprojetado (sem pinçamento) • Cabo confortável e ergonômico

  • Bateria nova

    Bateria universal de íons de lítio Makita® • 1,5 Ah, 18v • Troca de bateria rápida e fácil

  • Aparafusamento automático reprojetado

    • Aparafusamento intuitivo e automático do RIVKLE® • Otimização do eixo de aparafusamento do mandril • Não aparafusa sem porcas ou parafusos rebites cegos RIVKLE®

  • Tecnologia eletro-hidráulica

    • Design compacto • Distribuição de peso otimizada (melhor equilíbrio) • Repetibilidade ótima • Maior confiabilidade (baixa fricção)

  • Visor digital e botões

    • Definição da força de ajuste • Informação do nível de carga da bateria • Visualização de códigos de erro • Acesso aos parâmetros de ajuste • Botão de desaparafusamento automático

RIVKLE® NEO B107

Ferramenta alimentada a bateria, inovadora, rápida e ergonômica

Para garantir uma instalação otimizada, a ferramenta alimentada a bateria RIVKLE® NEO B107 é equipada com tecnologia eletro-hidráulica que combina desempenho e confiabilidade.

Mais informações

RIVKLE® NEO B109

Nova ferramenta de ajuste de alta qualidade alimentada a bateria, inovadora e rápida com controle de ajuste integrado

A RIVKLE® NEO B109 inclui todas as caraterísticas técnicas da RIVKLE® NEO B107, além do controle do processo de ajuste diretamente integrado à ferramenta. Ela oferece 100% de controle de qualidade para validar a conformidade da instalação.

Mais informações

Video

Veja como funciona as novas ferramentas de ajuste

RIVKLE® NEO B A nova geração de ferramentas de ajuste para porcas e prisioneiros rebites

Ficou com dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco