eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Technische Informationen

RIVKLE® NEO B107 und NEO B109 akkubetriebenes Setzwerkzeug

Hier finden Sie alle relevanten Informationen und Hilfestellungen zu unserem akkubetriebenen Setzwerkzeug für RIVKLE® Blindnietmuttern und - schrauben.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Downloads

Bedienungsanleitungen

Suchen Sie nach einer Bedienungsanleitung für Ihr RIVKLE® NEO B Blindnietmuttern-Setzwerkzeug? Hier finden Sie Ihren kostenlosen Download.

Wartungsvideos

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Ihr akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzwerkzeug warten sollen? Schnell und einfach – wir stellen Ihnen gerne eine kurze Videoanleitung zur Verfügung.

Software

RIVKLE® NEO B109 mit NEOSOFT

Das RIVKLE® NEO B109 Setzwerkzeug kann an einen Computer angeschlossen werden, um über die Applikation NEOSOFT gesteuert zu werden. So können Sie den Setzvorgang direkt am Gerät überwachen. Mit der 100%igen Qualitätskontrolle kann die korrekte Ausführung jeder Installation überprüft werden.

Download der digitalen Bedienungsanleitung NEOSOFT

Download Anwendung NEOSOFT_v.01.01.04c

Videos

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von NEOSOFT

Diese Videos zeigen Ihnen, wie Sie sich in der NEOSOFT Böllhoff Applikation zurechtfinden, die speziell entwickelt wurde, um Ihnen die optimale Kontrolle über Ihre RIVKLE® Montage zu geben.

FAQ

Sie benötigen weitere Unterstützung?

Willkommen in unserem FAQ-Bereich. Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Situationen, die Ihnen in der Praxis begegnen können.
  • Bitte prüfen Sie folgende Szenarien:

    1) Das Werkzeug ist nicht eingeschaltet

    Ziehen Sie den Auslöser oder drücken Sie die Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten.

    2) Das Gerät ist nicht an einen Akku angeschlossen / Der Akkustand ist zu niedrig / Der verwendete Akku ist nicht mit dem Gerät kompatibel

    Prüfen Sie, ob das Gerät mit einem Akku verbunden ist / Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist / Prüfen Sie, ob der Akkutyp mit dem Gerät kompatibel ist.

  • Das kann folgende Ursachen haben:

    1) Die Antriebsbuchse ist gelöst, abgenutzt oder beschädigt.

    Bitte überprüfen Sie die Antriebsbuchse, stellen Sie sicher, dass sie fest gegen die Push-Pull-Einstellbuchse geschraubt ist und dass der O-Ring an der Push-Pull-Einstellbuchse tatsächlich vorhanden und in gutem Zustand ist, und überprüfen Sie die Antriebsbuchse auf inneren Verschleiß.

    2)  Falsche Einstellung des Mundstücks

    Prüfen Sie, ob das Mundstück so eingestellt ist, dass die Werkzeugspitze eingezogen ist und der Gewindedorn bündig mit der RIVKLE® Blindnietmutter / -schraube abschließt. 

    Siehe QUICK START - Abbildung 2.

    3) Antriebswelle beschädigt / Anderer Fehler

    Bitte wenden Sie sich an eine autorisierte Böllhoff Reparaturwerkstatt.

  • Bitte prüfen Sie diese drei Szenarien:

    1) Das Gewinde des Gewindedorns ist abgenutzt oder beschädigt.

    Bitte tauschen Sie den Gewindedorn aus. Es ist wichtig, den Gewindedorn regelmäßig auszutauschen.

    2) Das Mundstück ist nicht richtig eingestellt

    Bitte überprüfen und justieren Sie die Position des Mundstückes.

    3) Die Blindnietmutter wird beim Verschrauben nicht in der Setzachse gehalten

    Bitte halten Sie die Blindnietmutter während des Verschraubens in der Setzachse. Als Hilfestellung können Sie bei Bedarf das erste Gewinde der Blindnietmutter mit der Hand auf den Gewindedorn aufdrehen.

  • Bitte prüfen Sie die folgenden drei Szenarien:

    1) Ölmangel im Werkzeug

    Bitte füllen Sie das Öl mit der mitgelieferten Füllflasche nach

    2) Die Einstellkraft ist unzureichend

    Bitte überprüfen Sie, ob die Einstellkraft korrekt ist. Wir empfehlen Ihnen, diese regelmäßig zu überprüfen. Die richtige Setzkraft finden Sie in unserem RIVKLE® Katalog auf Seite 8.

    3) Materialstärke nicht kompatibel mit der gewählten RIVKLE® Blindnietmutter

    Bitte prüfen Sie, ob die Dicke Ihrer Anwendung mit der gewählten Blindnietmutter kompatibel ist.

  • Dies könnten die Gründe sein:

    1) Ölmangel im Gerät

    Bitte füllen Sie das Öl mit der mitgelieferten Füllflasche nach

    2) Die Blindnietmutter ist nicht mit dem maximalen Hub des Werkzeugs kompatibel

    Bitte prüfen Sie, ob Ihr RIVKLE® NEO B107 / B109 mit der gewählten Blindnietmutter kompatibel ist.

  • Bitte überprüfen Sie diese Punkte:

    1) Der Auslöser wird vor dem Ende der Einstellung losgelassen.

    Den Auslöser so lange gedrückt halten, bis das Werkzeug nach dem Abschraubvorgang vollständig von der Anwendung entfernt ist.

    2) Ölmangel im Werkzeug

    Bitte füllen Sie das Öl mit der mitgelieferten Füllflasche nach.

    3) Die Einstellkraft ist zu hoch

    Bitte prüfen Sie, ob die Einstellkraft korrekt ist. Wir empfehlen, sie regelmäßig zu überprüfen. Die richtige Einstellkraft finden Sie in unserem RIVKLE® Katalog auf Seite 8.

    4) Die Blindnietmutter wird beim Verschrauben nicht in der Setzachse gehalten

    Bitte halten Sie die Blindnietmutter während des Verschraubens in der Setzachse. Als Hilfestellung können Sie bei Bedarf das erste Gewinde der Blindnietmutter mit der Hand auf den Gewindedorn aufdrehen.

    5) Materialstärke nicht kompatibel mit der gewählten RIVKLE® Blindnietmutter

    Bitte prüfen Sie, ob die Dicke Ihrer Anwendung mit der gewählten Blindnietmutter kompatibel ist.

     

  • Das kann folgende Ursachen haben:

    1) Das Gewinde des Gewindedorns ist abgenutzt oder beschädigt.

    Bitte tauschen Sie den Gewindedorn aus. Es ist wichtig, den Gewindedorn regelmäßig auszutauschen.

    2) Das Mundstück ist nicht richtig eingestellt

    Bitte überprüfen und justieren Sie die Position des Mundstückes.

    3) Die Einstellkraft ist zu hoch

    Bitte prüfen Sie, ob die Einstellkraft korrekt ist. Wir empfehlen, sie regelmäßig zu überprüfen. Die richtige Einstellkraft finden Sie in unserem RIVKLE® Katalog auf Seite 8.

    4) Rechtwinkligkeit zur Anwendung nicht beachtet

    Achten Sie während der gesamten Montagephase der Blindnietmutter darauf, dass das Werkzeug und die Anwendung senkrecht zueinander stehen.

    QUICK START - Abbildung 5.

    5) Materialstärke nicht kompatibel mit der gewählten RIVKLE® Blindnietmutter

    Bitte prüfen Sie, ob die Dicke Ihrer Anwendung mit der gewählten Blindnietmutter kompatibel ist.

  • Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte: 

    1) Die Einstellkraft ist unzureichend

    Bitte überprüfen Sie, ob die Einstellkraft korrekt ist. Wir empfehlen Ihnen, diese regelmäßig zu überprüfen. Die richtige Setzkraft finden Sie in unserem RIVKLE® Katalog auf Seite 8.

    2) Das Mundstück ist nicht richtig eingestellt

    Bitte überprüfen und justieren Sie die Position des Mundstückes.

    3) Materialstärke nicht kompatibel mit der gewählten RIVKLE® Blindnietmutter

    Bitte prüfen Sie, ob die Dicke Ihrer Anwendung mit der gewählten Blindnietmutter kompatibel ist.

    4) Ölmangel im Werkzeug

    Bitte füllen Sie das Öl mit der mitgelieferten Füllflasche nach

  • Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:

    1) Die Einstellkraft ist zu hoch

    Bitte prüfen Sie, ob die Einstellkraft korrekt ist. Wir empfehlen, diese regelmäßig zu überprüfen. Die richtige Setzkraft finden Sie in unserem RIVKLE® Katalog auf Seite 8.

    2) Blindnietmuttergewinde oder Gewindedorn beschädigt

    Bitte tauschen Sie den Gewindedorn aus. Wir empfehlen, den Gewindedorn regelmäßig zu wechseln.

PERSÖNLICHE BERATUNG

Haben Sie nicht die richtige Antwort gefunden?

Unser Team unterstützt Sie gerne. Kontaktieren Sie uns.

Kontakt