eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

BEUTELVERPACKUNGEN

ECOPACK

Mit Verantwortung verpackt. ECOPACK definiert, wie Verbindungselemente in Zukunft konfektioniert werden: nachhaltig, funktional und ästhetisch.

ECOPACK Beutel aus Papier und Rezyklat

NACHHALTIKGEIT UND FUNKTIONALITÄT VEREINT

Wir schonen Ressourcen und sorgen mit ECOPACK gleichzeitig für ein unkompliziertes Handling.

Die Natur ist unser Vorbild. In ihr gibt es nichts, was nicht wiederverwertbar ist. Sämtliche Rohstoffe befinden sich in einem kontinuierlichen Kreislaufsystem. Diesem Ideal sind wir auf der Spur. Ganz gleich, ob mit unserem Papierbeutel aus nachwachsendem Holz oder dem Beutel, der zu einem hohen Anteil aus recyceltem Kunststoff besteht. Das Resultat: Deutlich reduzierte CO2-Emissionen.

Keine heiße Luft, sondern echte Nachhaltigkeit.

ALLES AUS EINER HAND

ECOPACK - bedarfsgerechte Verpackungslösungen

Wir konfektionieren verlässlich die passenden Verbindungselemente für Ihre Anwendung. So bündeln wir Prozesse, minimieren unnötige Strecken und erzielen so für Ihre Anwendungen eine bessere Umweltbilanz. Auf eine kompetente Beratung und das zertifizierte Qualitätsmanagement können Sie sich wie bei unserem gesamten Portfolio verlassen.

  • Automatisierte Konfektionierung:  Wir konfektionieren voll automatisch und fachgerecht eine Vielzahl verschiedener Verbindungselemente in einem Beutel.
  • Schnell & termingerecht:  Durch unseren Maschinenpark können wir umgehend auf Ihren wiederkehrenden Bedarf reagieren.
  • 100 % Inhalt:  Lichtschrankenprüfungen, Endgewichtskontrollen und definierte Stichprobenentnahmen.
  • Garantiert zertifiziert:  Unser Qualitätsmanagement ist gemäß IATF 16949 zertifiziert.
     
Beutel aus Rezyklat mit Verbindungselementen
Beutel aus Rezyklat: Nachhaltige Verpackungslösung für Verbindungselemente, die Transparenz und Umweltfreundlichkeit vereint.

„Ich bin stolz, dass wir mit ECOPACK eine Dienstleistung weiterentwickelt haben, die sowohl einen wesentlichen Mehrwert für unsere Kunden hat als auch dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht wird. Wir konfektionieren die Verbindungselemente und verschlanken so für unsere Kunden den Prozess und die Lieferantenkette. Nicht nur dadurch reduzieren wir die CO2-Emissionen, sondern auch durch die Wahlmöglichkeit zwischen unseren beiden ECOPACK Beutelvarianten – komplett aus Papier oder aus recycelter Folie.“

Böllhoff Mitarbeiter Sebastian Rose
Sebastian Rose Technischer Leiter
»

WÄHLEN SIE IHREN FAVORITEN

ECOPACK - ein Name zwei Varianten

Egal für welche ECOPACK-Variante Sie sich entscheiden, Sie entscheiden sich für die Umwelt.

  • Der ECOPACK Papierbeutel

    Unsere umweltfreundliche Variante aus Papier wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Das heißsiegelfähige Papier aus hochwertigem Frischfaserzellstoff erfüllt höchste Ansprüche und schließt den Papierkreislauf dank seiner vollständigen Recyclingfähigkeit.

    Zertifikate:

    BfR-Lebensmittelzertifikat, FDA-Lebensmittelzertifikat, ISO 22000, PTS-RH 021:2012/ Aticelca 501:2019 und nach FSC zertifiziert

    Weitere Vorteile

    • Hohe Knick-Bruch-Beständigkeit
    • Wasserfest
    • Hoher Weißegrad
    • Ohne optische Aufheller
    • Glatte Oberfläche für ein optimales Druckergebnis
    • 100% recyclebar im Papierkreislauf
       
  • ECOPACK aus Post Industrial Rezyklat

    Diese Variante besteht zu 90% aus hochwertigem Post Industrial Rezyklat (PIR) und besticht trotz des hohen Recyclinganteils durch außergewöhnliche Reißfestigkeit und und beeindruckende Materialtransparenz. Der Beutelinhalt ist für den Endnutzer auf einen Blick ersichtlich. Dadurch, dass das Material zu 70% recycelt werden kann, kommen wir unserem Vorbild der Natur näher: Ein Großteil der Rohstoffe bleiben bei korrekter Entsorgung in einem nachhaltigen Kreislaufsystem.


    Weitere Vorteile 

    • Auf Wunsch lebensmittelecht
    • Qualitativ hochwertiges Material durch vorangegangene genaue Kontrollen und Dokumentationen
    • Mittels Thermotransferdruck bedruckbar
       

PLUSPUNKTE

Ihre Vorteile

  • Robustes Material

    Unsere ECOPACK Beutel sind sowohl wasserfest als auch knick-bruch-beständig.

  • Kundenindividuell

    Wählen Sie die Größe und Form des Beutels. Als Finish kann er mit Logos, Infos, Zeichnungen und Barcodes individuell bedruckt werden sowie einen Beipackzettel erhalten.

  • Höchste Hygiene-Standards

    ECOPACK ist frei von schädlichen Chemikalien und für die Lebensmittel- & Medizinbranche zertifiziert.

  • CO₂ reduziert

    Mit ECOPACK erzielen wir deutliche CO₂ Einsparungen und verbessern damit die Umweltbilanz Ihres Produkts massiv.

  • Recycelbar

    Dafür legen wir mit der Materialauswahl den Grundstein.

Ihre Fragen zu ECOPACK

Impressionen

  • ECOPACK Papierbeutel

    Umweltfreundliche Verpackungslösung aus nachwachsendem Holz für Ihre Verbindungselemente.

  • Mit Verantwortung verpackt

    Nachhaltige Lösung für Ihre Verbindungselemente.

  • ECOPACK Beutelverpackung aus Rezyklat

    Für eine transparente Durchsicht.