eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Schraubensicherung

U-NUT®

Solide und verlässlich: U-NUT® Sicherungsmuttern bieten hohe Sicherheit unter extremer Beanspruchung.

Abbildung einer U-NUT® Sicherungsmutter

Für dauerhafte Verbindungen

U-NUT® Muttern sichern metrische Schraubverbindungen – bei dynamischen Belastungen und unter geringer Vorspannkraft

Sicherheit geht vor: U-NUT® Sicherungsmuttern sorgen für zuverlässige Schraubverbindungen – selbst unter extremen Bedingungen. Die Mutternsicherung ist direkt in die Mutter integriert. Dadurch ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sich die Schraubverbindung löst.

Pluspunkte

Vorteile U-NUT®

  • Optimale Sicherheitswirkung

    U-NUT® Muttern sind optimal gesichert: Der Reibschluss auf dem Gewinde verhindert effektiv ein Lösen der Verbindung.

  • Große Variantenvielfalt

    U-NUT® Sicherungsmuttern sind für unterschiedlichste Anforderungen gemacht. Sie sind in vielen Abmessungen und Ausführungen verfügbar.

  • Hohe Werkstoffvielfalt

    Ob Stahl oder Edelstahl: Wir fertigen U-NUT® Sicherungsmuttern in vielfältigen Werkstoffen.

  • Zuverlässig

    U-NUT® Sicherheitsmuttern eignen sich für Hochgeschwindigkeitsrotation und wechselnde Rotationsrichtungen.

  • Prozesssicher

    Ein gleichmäßiges Montagemoment und eine zuverlässige Wiederhohlverschraubung sichern Ihre Prozesse.

Verfahren und Prinzip

Effektive und effiziente Schraubensicherung

Wirkprinzip

Die U-NUT® Sicherungsmutter besitzt eine integrierten Sicherungsring aus Edelstahl A2. Dieser Sicherungsring federt während und nach der Montage auf den Gewindeflanken und erzeugt eine Klemmkraft der Mutter auf dem Gewinde.
Das der Steigung und der Reaktionskraft entgegenstehende Reibmoment ist dabei größer als das Lösemoment, welches in der Anwendung auftritt. Hieraus resultiert ein Reibschluss, der selbst bei hoher Vibration effektiv die Schraubverbindung sichert.

Einsatzgebiet

Die U-NUT® kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Versagen der Schraubverbindung kritisch oder eine Schraubensicherung generell erforderlich ist. Neben konventionellen Schraubenanwendungen, die nach der VDI2230 ausgelegt sind, kann die U‑NUT® auch in Anwendungen mit geringer Klemmlänge und unklaren Verschraubungsparametern zum Einsatz kommen.

So zeigt der Test nach NAS 3350 der amerikanischen Luftfahrt, das das Sicherungsblech zuverlässig sichert.

Bild eines Querschnitts durch die Mutter U-NUT®
Wirkkräfte der U-NUT® auf die Schraube

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten U-NUT®

Die U‑NUT® Sicherungsmutter mit metrischem Regelgewinde gibt es in zwei Ausführungen.

  • U-NUT® Sicherungsmutter

    U-NUT® in den Varianten Hutmutter und Schweißmutter

    In unserem Standardprogramm reicht das Abmessungsspektrum von M4 bis M36 in den Werkstoffen Stahl (SS400 und S45C) und Edelstahl (S304). Weitere Abmessungen für Ihre Anwendung von M3 bis M115 bieten wir auf Anfrage an.

    Nehmen Sie auch Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich für weitere Ausführungen interessieren: Wir produzieren die U-NUT® Sicherungsmutter auch mit Hut, Flansch oder als flache Ausführung.

    U-NUT® Sicherungsmutter in unserem eShop
  • GU-NUT® Sicherungsmutter

    Die Sicherungsmutter GU-NUT® bietet durch den größeren Klemmring eine gesteigerte Klemmfunktion.

    Unser Standardprogramm umfasst das Abmessungsspektrum M8 bis M16 für die Werkstoffe Stahl (SS400) und Edelstahl (S304). Weitere Ausführungen oder Abmessungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Video

Die U-NUT® Sicherungsmutter

U-NUT® Sicherungsmuttern für sichere Schraubverbindungen

Interessiert?

U-NUT® jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für die Sicherungsmutter U-NUT®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.