eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Niettechnik

RIVKLE® Blindnietmuttern

Belastbare Gewinde an dünnwandigen Bauteilen mit RIVKLE® Blindnietmuttern.

RIVKLE® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben

Tragfähige Gewinde

Hoch belastbare Gewinde in dünnwandigen Bauteilen

Ihre Bauteile haben zu geringe Wandstärken und schließen geschnittene Gewinde daher aus? Oder möchten Sie ein zerstörtes Gewinde, etwa durch den Abriss einer Schweißmutter, erneuern? Hier schafft RIVKLE® tragfähige Mutterngewinde, um Ihre dünnwandigen Bauteile prozesssicher miteinander zu verbinden, auch bei nur einseitiger Zugänglichkeit. Mit den verschiedenen Varianten der RIVKLE® Blindnnietmuttern erhalten Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung.  Neben den Elementen bieten wir Ihnen zudem alles, was Sie für die Verarbeitung der Blindnietmuttern benötigen, von der manuellen Blindnietmutternzange bis hin zum vollautomatischen Verarbeitungssystem.

Pluspunkte

Entdecken Sie die Vorteile für Ihre Anwendung

  • Schneller und einfacher Einbau

    Blindnietmuttern lassen sich in wenigen Sekunden einbauen und sind direkt voll belastbar.

  • Extra starker Schutz gegen Rost

    Die Verzinkung unserer RIVKLE® Blindnietmuttern haben eine Korrosionsbeständigkeit von min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227)

  • Belastbares Gewinde

    RIVKLE® Blindnietmuttern erfüllen die Anforderungen für Schraubverbindungen. Sie besitzen eine Festigkeit ähnlich der Festigkeitsklasse 8 (oder sogar 10 bzw. 12 im Fall von HRT-Varianten).

Verfahren und Prinzip

Der Einbau von Blindnietmuttern – simple und schnell

RIVKLE® Blindnietmuttern bieten vielseitige Lösungen für die Befestigung von belastbaren Muttergewinden an dünnwandigen Werkstücken oder Hohlprofilen. Sie lassen sich sehr einfach ohne Gegenhalt („blind“) in ein- oder mehrlagige Bauteile montieren. Eine Blindnietmutter hat einen bestimmten Bereich im Schaft, der sich beim Aufbringen der Setzkraft zusammenzieht und eine Wulst bildet. Diese sorgt für eine Klemmung zwischen Kopf und Wulst und hält die Blindnietmutter fest im Bauteil. Das Setzen der Blindnietmuttern erfolgt im Wesentlichen in vier Arbeitsschritten. Die Blindnietmutter wird bis zur Anlage am Mundstück auf den Gewindedorn aufgespindelt. Anschließend wird die Blindnietmutter in die Bohrung des Bauteils eingeführt, bis die Unterseite des Kopfes flach am Bauteil anliegt. Dann wird die Blindnietmutter entsprechend der vorgegebenen Parameter gestaucht, wodurch sich eine klemmende Wulst bildet. Die passende Setzkraft für Ihre Abmessung entnehmen Sie bitte dem RIVKLE® Produktkatalog (S. 8). Im vierten Schritt wird die Spindel herausgedreht und die Blindnietmutter ist einsatzbereit.

RIVKLE® Blindnietmuttern Der Nietprozess

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Entdecken Sie unsere Produktvarianten

Für die ganze Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Blindnietmuttern und -schrauben.

  • RIVKLE® Standard

    Werkstoffe

    • Stahl: unser Standard
    • Aluminium: niedrigeres Gewicht, korrosionsbeständig
    • Edelstahl: korrosions  und temperaturbeständig

    Kopfformen

    • Flachkopf
    • Senkkopf
    • Extra kleiner Senkkopf

    Schaftenden

    • Offen
    • Geschlossen

    Schaftformen

    • Rundschaft, glatt
    • Rundschaft, gerändelt
    • Sechskantschaft
    • Teilsechskantschaft
    RIVKLE® Standard in unserem eShop kaufen
  • RIVKLE® Edelstahl

    Vorteile

    • Optimierte Korrosionsbeständigkeit
    • Optimierte Temperaturbeständigkeit
    RIVKLE® Blindnietmuttern in unserem eShop kaufen
  • RIVKLE® SFC

    Mit RIVKLE® SFC können Sie tragfähige Gewinde in Kunststoffen und Verbundwerkstoffen schaffen, ohne diese zu beschädigen.

    Prinzip

    • Das grundlegende Prinzip ist eine spezielle Lastverteilung in der Gewindeachsausrichtung ohne radiale Belastungen.

    Ausführungen

    • RIVKLE® SFC ist in verschiedenen Ausführungen und in den Werkstoffen Stahl bzw. Edelstahl (A4) verfügbar.
    RIVKLE® SFC in unserem eShop kaufen
  • RIVKLE® Seal Ring

    Um Ihre Baugruppen vor äußeren Einflüssen zu schützen, sorgt die RIVKLE® Seal Ring Technologie für Dichtheit gegenüber Flüssigkeiten und Gasen.

    Vorteile

    • Dichtung ist fest mit der RIVKLE® Blindnietmutter verbunden, Verliersicherheit, auch beim automatischen Setzen über eine Zuführeinheit
    • Dichtigkeit gemäß Norm ISO 20653, Spezifikation IPX7
    • Licht- und Temperaturbeständigkeit bis zu 220°C
    • Resistent gegenüber allen Flüssigkeiten 
    • (Öle, Kohlenwasserstoffe, etc.)
  • RIVKLE® HRT

    Mit unseren hochfesten Blindnietmuttern RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) erhalten Sie ein tragfähiges Gewinde hoher Festigkeit, mit dem die mechanischen Eigenschaften der Blindnietmutter erheblich erhöht werden. 

    Ausführungen

    • Stahl und Aluminium

    Vorteile gegenüber RIVKLE® Standard

    • Höhere Anzugsdrehmomente erlauben höhere Vorspannkräfte in der Verbindung
    • Einsatz kleinerer Abmessungen möglich
    • Gewichtsersparnis
    • Korrosionsbeständig und recycelbar insbesondere bei Aluminiumbauteilen (RIVKLE® HRT Aluminium)
    RIVKLE® HRT in unserem eShop
  • RIVKLE® PN mit Schlitzschaft

    Ausführungen

    • Stahl (Aluminium und Edelstahl auf Anfrage)

    Vorteile gegenüber RIVKLE® Standard

    • Hohe Ausreißkräfte
    • RIVKLE® PN weist den größten Klemmbereich für variable Materialdicken unter den Blindnietmuttern auf
    • Großer Klemmbereich zur Werkstückverstärkung
    • Geringe Radialspannungen beim Setzvorgang vermeiden zu hohe Belastung am Bauteil
    • Geringe Radialspannungen im Bauteil
  • RIVKLE® Blindnietschrauben

    Mit RIVKLE® Blindnietschrauben können Sie eine Vorfixierung des anzuschraubenden Bauteils am Trägerbauteil vornehmen, die vor allem bei schweren oder großflächigen Teilen oder bei verdeckten Montagen von Bedeutung ist („Hang on“‑Montage). Unsere Blindnietschrauben sind in verschiedenen Varianten erhältlich

    RIVKLE® Blindnietschrauben in unserem eShop kaufen

Interessiert?

RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Video

Erklärt im Film: Die Technologie von RIVKLE®

Finden Sie heraus, wie die Blindnietmuttern und -schrauben von Böllhoff im Detail funktionieren und welche Vorteile sie Ihnen bieten.

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für RIVKLE®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns