eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Schraubensicherung

RIPP LOCK®

Effizient und zuverlässig: Mit unserer RIPP LOCK® Schraubensicherung sichern Sie Schraubverbindungen dauerhaft.

RIPP LOCK® Sicherungsscheibe mit gerippter Oberfläche.

Für dauerhafte Verbindungen

Losdrehsicherung mit Radialrippen – die clevere Lösung, um Schrauben zu sichern

Sie sind der Schlüssel zur sicheren Schraubenverbindung: die Radialrippen der RIPP LOCK® Schraubensicherung. Sie prägen sich formschlüssig in die Gegenauflage ein. So sorgen sie selbst unter starken Vibrationen und dynamischen Belastungen für festen Halt.

Pluspunkte

Vorteile RIPP LOCK®

  • Exzellente Sicherungswirkung

    Dank der speziellen Radialrippen festigt RIPP LOCK® wirkungsvoll. Selbst bei extremer dynamischer Belastung bleibt Ihre Schraubverbindung sicher.

  • Robust und langlebig

    Hochwertige und langlebige Materialien machen unsere RIPP LOCK® Sperrkantscheiben, Schrauben und Muttern besonders korrosions- und temperaturbeständig.

  • Einfache und mehrfache Montage

    Die Produkte von RIPP LOCK® sind einfach zu montieren und demontieren. Dadurch sind sie mehrfach wiederverwendbar und kosteneffektiv. Als Sicherung ist RIPP LOCK® sofort wirksam. Es ist keine Aushärtezeit notwendig.

  • Universell einsetzbar

    Die Schraubensicherung ist nachträglich in fast jede bestehende Baugruppe integrierbar. RIPP LOCK® ist auch optimal für Langloch-Anwendungen.

  • Oberflächenschonend

    Ob lackiert, verzinkt oder verchromt – RIPP LOCK® eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen und weiche Materialien wie Aluminium, Kupfer, Aluminiumguss oder Magnesiumguss-Legierungen.

  • Unabhängig geprüft

    RIPP LOCK® hat sich in der Industrie vielseitig bewährt. Unsere Produkte sind von unabhängigen Instituten geprüft und als effiziente Sicherungen gegen Losdrehen durch die bauaufsichtliche Zulassung Z 14.4 664 bestätigt.

Verfahren und Prinzip

Funktionsprinzip der RIPP LOCK® Schraubensicherung

Schraubensicherung mit innovativem Sicherungssystem

RIPP LOCK® Schraubensicherungen sind mit speziell gestalteten Radialrippen versehen. Der Kontaktwinkel am Fußpunkt der Rippen ist deutlich größer als der Steigungswinkel eines metrischen Gewindes. Dem Lösen der Schraubenverbindung wirkt effektiv ein Anstieg der Vorspannkraft entgegen.

Bei der Montage des Verbindungselements prägen sich die Radialrippen der RIPP LOCK® Schraubensicherung durch die aufgebrachte Vorspannkraft in die jeweilige Gegenlage ein. Der dadurch entstehende Formschluss verhindert zuverlässig ein selbsttätiges Lösen Ihrer Verbindung, selbst unter extremen Vibrationen oder starken dynamischen Belastungen.

Langloch mit deutlichen Einkerbungen durch RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® sichert wirkungsvoll – auch bei Langlöchern

Interessiert?

RIPP LOCK® jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten RIPP LOCK®

  • Die universelle RIPP LOCK® Sicherungsscheibe

    Die RIPP LOCK® Sicherungsscheiben sind beidseitig gerippt. Sie sind mit einem Standarddurchmesser oder reduziertem Außendurchmesser erhältlich. Beide Scheibenvarianten sind in Stahl (Härte: 400-500HV) mit Zinklamellenbeschichtung und Edelstahl A4 (Härte: >=800HV) verfügbar. Aufgrund der hohen Härte der Sperrkantscheiben ist der Einsatz bei Schrauben aller Festigkeitsklassen bis 12.9 möglich

    Die Standardvariante besitzt einen Außendurchmesser gemäß DIN 125/ISO 7089. Die RIPP LOCK® Sicherungsscheibe mit reduziertem Außendurchmesser eignet sich für Schraubfälle mit eingesenktem Zylinderkopf.

    RIPP LOCK® Sicherungsscheiben in unserem eShop
  • Die RIPP LOCK® Schraube mit Sperr-Rippen

    Bei der RIPP LOCK® Sicherungsschraube sind die Verriegelungsrippen in die gesamte Auflagefläche der Schraube integriert. Die Sicherung ist oberflächenfreundlich, da sie nicht durch Verhaken in Losdrehrichtung erfolgt. Die Oberflächenbeschädigung im Bereich der Auflagefläche ist kaum nennenswert.

    Die Schraube ist als Innensechskant- und Sechskant‑Variante der Festigkeitsklasse 100 (1.040N/mm²) erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Schrauben für höhere Festigkeitsklassen bis einschließlich 12.9 benötigen.

    RIPP LOCK® Sicherungsschraube in unserem eShop
  • RIPP LOCK® Mutter mit integrierten Verriegelungsrippen

    Die Radialrippen sind in die gesamte Auflagefläche der Mutter integriert. Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Die Folge: eine kleine, oberflächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beenden des Anziehvorgangs ist kein nennenswertes Fließen feststellbar.

    Unser Produkt ist als Sechskant-Sicherungsmutter der Festigkeitsklasse 10 (für Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und Schrauben Klasse 100) erhältlich. Muttern der Festigkeitsklasse 12 liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.

    RIPP LOCK® Sicherungsmuttern in unserem eShop

Bewährt. Sicher. RIPP LOCK®

Seit über zehn Jahren sorgt RIPP LOCK® für sichere Schraubverbindungen. Unsere Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo eine effektive und wirtschaftliche Losdrehsicherung gefragt ist – auch bei weichen und beschichteten Oberflächen, Langlöchern und zur Sortimentsstandardisierung. Unsere Sicherungslösung ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich nach unterschiedlichsten Anforderungen richtet.

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für RIPP LOCK®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.