eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Zusatzsortimente

NORMACLAMP® TORRO®

Dicht und montagesicher verbinden – mit NORMACLAMP® TORRO® Mehrbereichsschlauchschellen für hohe mechanische Belastungen.

Bild einer Schlauchschelle NORMACLAMP® TORRO®

Für hohe mechanische Belastungen.

Schlauchschellen mit Schneckengewinde – die moderne Schellenkonstruktion für optimale Spannkräfte bei hohen mechanischen Belastungen

Kein Vergleich: NORMACLAMP® TORRO® besticht durch höhere Bandzugkräfte als ähnliche Wettbewerbsprodukte. Die Schlauchschellen bieten eine hohe Montagesicherheit durch hohe Bruchdrehmomente.

Pluspunkte

Vorteile NORMACLAMP® TORRO®

  • Verbesserte Gehäusekonstruktion

    Die NORMACLAMP® TORRO® bieten eine hohe Montagesicherheit dank einer gleichmäßigen Kraftverteilung.

  • Prägung des Materials und Spannbereichs

    Die Schlauchschellen zeichnen sich durch eine einseitige Prägung aus – Verwechslungen sind dadurch unmöglich und die Handhabung einfach.

  • Kurzer Gehäusesattel

    Die NORMACLAMP® TORRO® haben einen gleichmäßigen Anpressdruck für ein besseres Abdichtverhalten.

  • Schraubstützlager

    Leicht zu montieren: Das Schraubstützlager der Schlauchschellen ermöglicht eine sichere Bandführung.

  • Asymmetrischer Ausleger

    Das asymmetrische Gehäuse der NORMACLAMP® TORRO® verhindert effektiv ein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen.

  • Glatte bzw. geprägte Bandinnenseite

    Für eine optimale Schlauchschonung bieten wir die NORMACLAMP® TORRO® in zwei Varianten: glatt oder geprägt.

Verfahren und Prinzip

NORMACLAMP® TORRO® Mehrbereichsschlauchschelle

Unverwechselbar

Die NORMACLAMP® TORRO® sind unverwechselbar durch ihr asymmetrisches Gehäuse und ihr optimales Dichtverhalten. Diese spezielle Gehäusekonstruktion ermöglicht hohe Spannkräfte bei gleichmäßiger Spannkraftverteilung – daraus resultiert ein herausragendes Anzugsmoment. Die Schelle liegt perfekt am Schlauch an und gewährleistet so ein optimales Dichtverhalten.

Bild einer Schlauchschelle NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO® NORMACLAMP® TORRO® Mehrbereichsschlauchschelle