eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Verbindungselemente
  4. KAPTI® Gewindegenerierung in dünnwandigen Blechbauteilen

Gewindegenerierung

KAPTI® Funktionselemente

Gewindegenerierung in dünnwandigen Blechbauteilen.

KAPTI® Rivet Einpressmuttern

Hochfeste Funktionselemente für Dünnbleche

Einfach und effizient

KAPTI® Funktionselemente eignen sich ideal zum Einbringen in Blechformteile und bieten so die Möglichkeit, z.B. Anschraubpunkte im Bauteil zu realisieren.

Pluspunkte

Vorteile KAPTI®

  • Hohe Wirtschaftlichkeit

    KAPTI® Funktionselemente können pressenintegriert verarbeitet werden, so dass mehrere Elemente gleichzeitig in einem Arbeitsgang in das Bauteil eingebracht werden können.

  • Sehr gute Verbindungskennwerte

    Unsere Funktionselemente überzeugen durch hohe Ausdruck- sowie Auszugkräfte und bieten im Bereich der Gewindegenerierung die Möglichkeit hohe Drehmomente zu übertragen.

  • Mechanischer Fügeprozess

    Im Vergleich zu thermisch gefügten Funktionselementen ist keine Schadgasabsaugung erforderlich, das Bauteil erfährt keinen Wärmeverzug und die Befestigung ist auch in beschichteten Bauteilen möglich.

  • Flexible Verarbeitung

    Unsere Funktionselemente können sowohl pressenintergiert als auch mit C-Rahmen-Setzwerkzeugen verarbeitet werden.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Verfahren und Prinzip

Verliersicher und universal einsetzbar

Unsere Produktgruppe KAPTI® umfasst mechanische Funktionselemente, die z.B. die Erzeugung von Gewinden ermöglichen und verliersicher in dünne Bleche eingebracht werden können. KAPTI® Funktionselemente sind sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Verarbeitung geeignet und zeichnen sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus, z.B. ist auch das Einbringen in bereits lackierte oder beschichtete Bleche möglich.

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Hochfeste Einnietmutter Schneller und einfacher Einbau in vorgestanzte Bleche durch ein mechanisches Verfahren

    Technische Eigenschaften

    • Verfügbare Größen: M5, M6, M8, M10
    • Festigkeitsklasse 8
    • Korrosionsbeständigkeit gemäß Kundenanforderungen
    • Einsetzbar für Blechdicken von 0,7 mm bis 2,5 mm
    • Maximale Zugfestigkeit des Blechformteils: 600 MPa
    • Kompatibel mit Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8
    • Vorgelochtes Bauteil erforderlich

    Vorteile

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch Möglichkeit der pressenintegrierten Verarbeitung
    • Mechanische Bestfestigung im Bauteil, somit
      • keine Absaugung notwendig
      • kein Wärmeverzug der Bauteile
    • Einbau auch in beschichtete Bauteile möglich
    • Einseitige Bündigkeit zum Bauteil, somit keine Störkontur

Verarbeitungslösungen

Pressenintegrierte und C-Rahmen-Verarbeitung

KAPTI® Funktionselemente können manuell, teil- oder vollautomatisiert verarbeitet werden. In einem Feeder werden die Elemente vereinzelt und über einen Zuführschlauch zur Presse oder einem C-Rahmensystem befördert.

Der wirtschaftliche Vorteil der pressenintegrierten Verarbeitung ist, dass in einem Arbeitsgang bzw. Pressenhub mehrere Funktionselemente gleichzeitig in das Bauteil eingebracht werden können. Im Vergleich zu beispielweise Schweißmuttern kann so eine deutlich höhere Ausbringungsleistung erzielt werden.

KAPTI® Rivet – Hochfeste Einnietmutter Schneller und einfacher Einbau in vorgestanzte Bleche durch ein mechanisches Verfahren

INFORMATIV UND MEHR

Downloads

Sie interessieren sich für KAPTI®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns