eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Schraubensicherung

FINE U-NUT® Wellenmutter

Zuverlässig und langlebig: Die Nutmutter mit integriertem Sicherungselement

Abbildung einer FINE U-NUT® Wellenmutter von Böllhoff

Für dauerhafte Verbindungen

Effizientes Sichern auf Wellen – selbst bei hohen Belastungen

Lager und Zahnräder auf Wellen können sich unter dynamischen Belastungen lösen. Die innovative FINE U-NUT® verhindert dies auf raffinierte Art und Weise: Die Mutternsicherung ist bereits in das Muttern-Element integriert. Dadurch ist kein zusätzliches Sicherungselement notwendig und der Betrieb von Maschinen wird effizienter.

Pluspunkte

Vorteile FINE U-NUT®

  • Optimale Sicherheitswirkung

    Der Reibschluss auf dem Gewinde der Nutmutter verhindert effektiv ein Lösen der Verbindung.

  • Montagefreundlich

    Die FINE U‑NUT® lässt sich mit Haken oder Steckschlüssel einfach und kostengünstig mit Standardwerkzeugen montieren – auch im Servicefall. Darüber hinaus ist kein zusätzliches Sicherungselement notwendig.

  • Langlebig

    Die FINE U-NUT® hält länger – weniger Fehlerquellen bei der Montage und hohe Mutternqualität zahlen sich aus.

  • Hohe Zuverlässigkeit

    FINE U-NUT® Wellenmuttern sind für Hochgeschwindigkeitsrotation und wechselnde Rotationsrichtungen geeignet.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit

    Es sind keine zusätzlichen Sicherungselemente und kein Fräsen einer Keilnut notwendig. Zusätzlich ergeben sich Einsparungen bei Lagerkosten und Arbeitszeit, da Sie nur ein Element auf Vorrat lagern müssen.

  • Rotationsbalance

    Mit der FINE U-NUT® verbessern sich die Rotationseigenschaften der Welle. Außerdem ist der Einsatz auf dünnwandigen Wellen möglich.

Verfahren und Prinzip

FINE U-NUT® sichert zuverlässig und effizient

FINE U‑NUT® Wellenmuttern kommen bei der Befestigung von Lagern und weiteren Maschinenteilen auf Wellen zum Einsatz. Sie gehören zu den mechanischen Einbaumethoden und bieten den Vorteil, dass sich das Lager gut wechseln lässt. In einem solchen Servicefall ist keine aufwendige Wellenvorbereitung notwendig.

Bei rotierenden Wellen besteht die Gefahr, dass sich die Wellenmuttern lösen. Daher ist es erforderlich, Wellenmuttern zusammen mit einer Mutternsicherung einzusetzen – um die Anwendung sicher und zuverlässig zu machen.

Hier setzt die FINE U‑NUT® an: Sie besitzt eine integrierte Blechfeder, die beim Aufschrauben gegen das Gewinde drückt. Die Blechfeder führt zu einem kontrollierten Reibschluss auf dem Gewinde. Dieser Reibschluss ist groß genug, ein Lösen der Verbindung bei konstanten Aufschraubmomenten zu verhindern.

Wir haben die FINE U‑NUT® entwickelt, um die Gesamtkosten beim Einbau von Lagern zu reduzieren sowie die Qualität der Verbindung zu erhöhen.

Bild der FINE U-NUT®, die ein Lager auf einem E-Motor sichert
FINE U-NUT® sichert ein Lager auf einem E-Motor

Die Sicherungswirkung der Nutmutter

Bei der FINE U‑NUT® ist die Mutternsicherung direkt in die Wellenmutter integriert. In die Mutter ist ein 270° Sicherungsring aus Edelstahl A2 verbaut. Dieser Sicherungsring federt während und nach der Montage auf den Gewindeflanken und erzeugt eine Klemmkraft der Mutter auf dem Gewinde. Das entstehende Reibmoment ist größer als das in der Anwendung auftretende Lösemoment. Der resultierende Reibschluss sichert das Maschinenteil effektiv. Er verhindert, dass es sich löst – selbst bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten und wechselnder Rotationsrichtung.

Zuverlässige Sicherung in zwei Ausführungen

Die Standard-Version der FINE U-NUT® ist für viele Anwendungsfälle die optimale Lösung. Die Mutter ist standardmäßig bei Böllhoff verfügbar.

Eine zweite Variante, die TWIN FINE U‑NUT®, hat zwei eingelegte Sicherungsbleche. Hierdurch erhöht sich die Klemmung auf dem Gewinde. Zudem ist diese Mutter auf eine höhere Genauigkeit der Gewindetoleranz (ISO4H) ausgelegt. Damit wird die Toleranz der Anlagefläche genauer und die Herstellung von Gewinde und Lagerfläche vereinfacht.

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten FINE U-NUT®

  • FINE U-NUT® Schraubensicherungsmutter

    Die Wellensicherungsmutter bietet optimale Sicherheit bei der Befestigung von Lagern, für die Gewindetoleranz ISO6H.

    Abmessungsspektrum

    • M8 bis M100, Werkstoff Stahl SS400
    • M10 bis M150, Werkstoff Stahl S45C
    • M10 bis M100, Werkstoff Edelstahl SUS304 (A2)
    FINE U-NUT® in unserem eShop
  • TWIN FINE U-NUT® Schraubensicherungsmutter

    Die Wellensicherungsmutter mit doppeltem Sicherungsring ist für besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit und das Gewinde ausgelegt.

    Gewindetoleranz

    • ISO4H

    Abmessungsspektrum

    • M15 bis M110

    Werkstoff

    • S45C

Interessiert?

FINE U-NUT® jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationenn zu Preisen und Verfügbarkeit, technishce Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen

Zum eShop

Vorteile der FINE U‑NUT® gegenüber konventionellen Wellenmuttern

Bei konventionellen Wellenmuttern ist eine axiale Sicherung der Wellenmutter über ein zusätzliches Sicherungselement in der Regel notwendig. Gerade bei hohen Drehzahlen muss dieses Sicherungselement verhindern, dass sich Muttern lösen. Gleichzeitig darf es die Genauigkeit der Verschraubung sowie die Abstützung auftretender Kräfte nicht negativ beeinflussen. Die Auslegung und Montage mit zusätzlichem Sicherungselement ist aufwendiger und stellt eine zusätzliche Fehlerquelle dar.

Kontermuttern sichern nur temporär. Sprengringkonstruktionen und Zahnscheiben mit Sicherungslappen und Keilnut sowie Sicherungsbügel und Sicherungsplatten sind in der Montage aufwendig und bieten oft keine genügende axiale Fixierung. Im Servicefall ist dann eine aufwendige Demontage notwendig.

Die FINE U‑NUT® macht zusätzliche Sicherungselemente und aufwendige Dreh- und Fräsarbeiten zur Keilnuteinarbeitung auf der Welle überflüssig. Außerdem fallen keine aufwendigen Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten an.

FINE U-NUT® neben einer konventionellen Sicherungsmutter
Vergleich der FINE U-NUT® mit einer konventionellen Sicherungsmutter

Schnelle und einfache Montage

Die FINE U‑NUT® lässt sich schnell über einen Hakenschlüssel montieren. Die Welle benötigt hierfür ein Bolzengewinde nach ISO 965 mit einer Gewindetoleranz von ISO6g (JIS6g). Eine Anfasung des Gewindeendes ermöglicht ein leichtes und schnelles Aufschrauben. Insbesondere bei Wellen-Werkstoffen mit geringer Härte empfiehlt es sich Schmieröl zu verwenden.

Nach der Montage der Maschinenteile wird die FINE U‑NUT® mit dem Sicherungsring nach außen weisend auf die Welle aufgeschraubt. Der Gewindeüberstand muss dabei mindestens zwei Gewindegänge umfassen.

Setzen Sie die FINE U‑NUT® nicht auf Wellen mit bereits eingearbeiteter Keilnut ein, da sonst ein Klemmkraftverlust auftritt und der Sicherheitsring Beschädigungen erleiden kann.

Im Servicefall lässt sich die FINE U‑NUT® mehrfach wiederverwenden, ohne dass ein nennenswerter Klemmkraftverlust auftritt.

Bild des Werkzeugs zur Montage der FINE U-NUT®
Werkzeug zur Montage der FINE U-NUT®

Toolset

Werkzeuge zur Montage der beiden FINE U‑NUT® Muttern Varianten

  • 2 Steckschlüssel (M10 bis M20 und M25 bis M50)
  • 2 Ratschen
  • 2 Verlängerungen
  • Box
Abbildung des Toolsets zur Montage der FINE U-NUT®
Der Werkzeugumfang zur Montage der FINE U-NUT®

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für die Wellenmutter FINE U-NUT®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.