Für maximale Sicherheit
Die EVO PT® ist die konsequente Weiterentwicklung der selbstfurchenden Schraube für thermoplastische Werkstoffe. Bei dieser innovativen Verbindungslösung hat EJOT erstmals fertigungs- und anwendungstechnisches Wissen mit den Erkenntnissen aus physikalischen Computersimulationen kombiniert. Das Ergebnis ist eine Schraube, die völlig neue Maßstäbe in der Kunststoff-Direktverschraubung setzt.
Pluspunkte
Durch das konsequente Entfernen oder Weglassen von aufwendigen Gewindebohrungsoperationen oder ‑einsätzen können Sie erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.
Der neu entwickelte Gewindeanfang der EVO PT® ermöglicht ein leichtes und gerades Ansetzen im Schraubloch. Die EJOT Kunststoffschraube zentriert sich beim Einschraubvorgang selbstständig im Schraubloch.
Das spezielle Ansetzgewinde erzeugt eine gleichmäßige Belastungsverteilung über den Umfang der Gewindeflanken im eingeschraubten Zustand. Die selbstständige Zentrierung der EVO PT® im Schraubloch gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine sehr hohe Verbindungsqualität.
Während der Eindrehphase bewirkt der innovative Formgewindegang einen Drehmomentverlauf, der nahezu unabhängig von der Einschraubtiefe ist. Das ermöglicht eine Vereinheitlichung von Schraubenlängen und Anziehdrehmomenten, die sich positiv auf die Effizienz Ihrer Prozesskette auswirken.
Der digitale Berechnungsservice EVO CALC® ermöglicht Ihnen die Vorausberechnung der Drehmomente und Vorspannkräfte sowie der Vorspannkraft-Relaxation unter Temperatur und Zeit. Zusätzlich bietet Ihnen EJOT eine individuelle, FEM-gestützte Bauteilanalyse, mit der Sie Zeit und Kosten sparen.
Innovative Merkmale
Bei der EVO PT® wurde nichts dem Zufall überlassen. Das komplette Design dieser selbstfurchenden Schraube ist re-engineered und stellt die Anforderungen von Anwendern, Konstrukteuren, Lean-Managern und Einkäufern in den Mittelpunkt.
Der konsequente Nutzen- und Kundenfokus der Schraube findet sich in den innovativen technischen Merkmalen der EVO PT® wieder.
Umfangreicher Service
Für die EJOT EVO PT® bieten wir ein umfassendes Servicepaket, das einen optimalen Einsatz der Schraube garantiert.
Unsere hauseigenen Experten und Expertinnen aus der Anwendungstechnik unterstützen Sie mit fachkundiger, technischer Beratung. Zur Anwendungsvalidierung steht Ihnen ein umfängliches Portfolio an technischem Prüfequipment und digitaler Instrumente zur Verfügung.
Das speziell für diese Schraube entwickelte Prognoseprogramm EVO CALC® erlaubt die schnelle und präzise Ermittlung aller für Ihr Projekt wichtigen Daten. Dazu zählen auch die Werte und Informationen zur Montage der EVO PT® Schraube.
In diesem Zuge erstellt das Programm eine Konstruktionsempfehlung oder eine Berechnung der relevanten Drehmomente. Auch eine Ermittlung verschiedener Kräfte zählt dazu, wie zum Beispiel die Vorspannkraft beim Anziehdrehmoment sowie das Ausweisen möglicher Versagensarten im Überlastfall.
Die Ergebnisse geben Ihnen sofort Aufschluss darüber, ob Ihre Baugruppe bereits optimal auf Ihre Anforderungen ausgelegt ist oder welche Hebel anzusetzen sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Analytische Berechnungsmethoden gewährleisten schnell und hinreichend genau die Kalkulation von Konstruktions- und Montageparametern. Oft stellt sich allerdings die Frage, wie sich die Vorspannkraft nach der Montage im Lastfall verhält. Bei einer Kunststoff-Direktverschraubung ist insbesondere der zeit- und temperaturabhängige Verlust der Vorspannkraft – die Relaxation – zu beachten.
Um diesen Prozess sicher vorhersagen zu können, sind analytische Rechenmodelle zu unpräzise. Aus diesem Grund ist EVO CALC® mit einer Schnittstelle zu einem numerisch rechnenden FEM-System (Finite-Elemente-Methode) ausgestattet. Mit dem Programm können Sie über ein simulierendes Temperaturprofil einen Lastfall definieren. Dieser Lastfall wird, zusammen mit den relevanten Anfangsbedingungen und Konstruktionsparametern, für die numerische Berechnung verwendet.
Im Zusammenspiel mit komplexen Materialmodellen berechnet das FEM-System den zu erwartenden Vorspannkraftverlauf und schließlich die finale Restvorspannkraft. Zeitaufwendige und kostenintensive Temperaturversuche können Sie damit auf ein Minimum reduzieren.
Informativ und mehr
Sie interessieren sich für EJOT EVO PT® gewindefurchende Schrauben? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.