eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Direktverschraubung

EJOT ALtracs® Plus

Mit den selbstfurchende Schrauben EJOT ALtracs® Plus optimieren Sie Prozesse und sparen Kosten.

Abbildung der selbstfurchenden Schraube EJOT ALtracs® Plus

Für mehr Sicherheit

Beanspruchte Bauteile optimal verschrauben: Mit der EJOT ALtracs® Plus Schraube für Leichtmetalle

Dünner, leichter, besser verbunden – nicht ohne Grund nimmt die Bedeutung selbstfurchender Schrauben am Markt stetig zu. EJOT ALtracs® Plus Schrauben können Sie überall dort einsetzen, wo Sie Leichtmetalle prozesssicher und schnell verschrauben möchten. Dank ihrer Eigenschaften fallen die Arbeitsgänge Bohren, Gewindeschneiden und Reinigen weg, wodurch die Schraube besonders wirtschaftlich ist.

Pluspunkte

Vorteile EJOT ALtracs® Plus

  • Geeignet für den Leichtbau

    Die optimierte Gewindegeometrie der EJOT ALtracs® Plus ermöglicht den Einsatz kleiner und kurzer Schraubenabmessungen, bei gleichbleibend hoher Festigkeit.

  • Vibrationssicher

    Auch ohne zusätzliche Sicherungselemente ist die Verbindung besonders rüttelfest.

  • Metrische Kompatibilität

    Eine mehrfache Wiederholverschraubung ist möglich. Zudem ist die EJOT ALtracs® Plus im Servicefall durch eine metrische Schraube ersetzbar.

  • Hohe Schraubsicherheit

    Geringer Verlust der Vorspannkraft: Die Schraube hält auch unter hoher dynamischer und thermischer Belastung.

  • Prozesssicher

    Hohe Montagesicherheit: Dank geringer Furchmomente eignet sich die EJOT ALtracs® Plus besonders für automatisierte Verschraubungen.

Verfahren und Prinzip

Die sichere Direktverschraubung für dünnwandige Leichtmetall Bauteile

EJOT ALtracs® Plus ist eine direkte Verschraubung, die ohne zusätzlichen Gewindeschneidprozess Bauteile sicher und langanhaltend verbindet. Durch den Wegfall bisher notwendiger Arbeitsgänge – Bohren, Gewindeschneiden, Reinigen – können Sie den Gesamtprozess der Montage gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen deutlich wirtschaftlicher betreiben. In Verbindung mit der Optimierung von Werkzeugbeschaffung, Lagerhaltung und Taktzeiten ergibt sich ein Einsparpotenzial von bis zu 30 Prozent.

Bild der notwendigen Arbeitsschritte zum Setzen von Schrauben
EJOT ALtracs® Plus Vergleich der Arbeitsschritte mit einer herkömmlichen Schraube im Vergleich.
Die Funktionalität der EJOT ALtracs® Plus Die Funktionalität der EJOT ALtracs® Plus

Die EJOT ALtracs® Plus im Detail

  • Optimierte Gewindegeometrie

    Mit einem Schrauben-Flankenwinkel von 33° statt 60° erzielt die EJOT ALtracs® Plus eine höhere Verbindungsfestigkeit, da sie die Tragfähigkeit des Muttergewindes geometrisch erhöht. Das kleinere Verdrängungsvolumen der 33° Flanke verursacht geringere Eindrehmomente.

    • Geringe Materialverdrängung durch kleine 33° Flanke
    • Größerer Muttergewindezahn
    • Größere Belastbarkeit jedes einzelnen EJOT ALtracs® Plus Gewindegangs
    • Kürzere Einschraubtiefe möglich
  • Aufbau des Gewindes

    Eine flache Lastflanke von 22° bewirkt eine große axiale Kraftkomponente (Vorspannkraft) und eine geringe Radialspannung. Die 11° Rückflanke verhindert ein zu frühes Versagen der Gewindeflanke bei hohen Vorspannkräften. Die Zahnfußverstärkung stellt eine stabile Anbindung der Gewindeflanke an den Schraubenkern dar.

    • Kleine Lastflanke von 22° erzeugt hohe Vorspannkraft
    • Zusätzliche Stabilität durch Rückflanke von 11° zur Aufnahme hoher Vorspannkraft
    • Stabile Anbindung der 33° Gewindeflanke an den Schraubenkern durch Zahnfußverstärkung
  • Zum Vergleich: Ein 60° Gewinde

    Gewinde einer Schraube mit 60° Flankenwinkel im Detail
    • Kleinerer Muttergewindezahn als bei EJOT ALtracs® Plus
    • Geringere Belastbarkeit jedes einzelnen Gewindegangs
    • Größere Einschraubtiefe notwendig
  • Metrische Kompatibilität

    Die EJOT ALtracs® Plus formt bei der Montage ein Gewinde, das Sie auch für metrische Schrauben wiederverwenden können. Sollte es zu einem Reparatur- oder Servicefall kommen, können Sie herkömmliche Schrauben problemlos montieren.

  • Kreisrunde Gewindegeometrie

    Aus der großen Flankenüberdeckung resultieren stärkere Ausreißkräfte. Durch die kreisrunden Kontaktflächen im Gewinde entsteht eine höhere Selbsthemmung und dadurch eine gesteigerte Schraubensicherungsfunktion. Weil mehr Gewindeflanken im Einsatz sind, ist die Akzeptanz von Bohrungstoleranzen höher.

    • Maximale Flankenüberdeckung
    • Größere Bohrungstoleranzen möglich
       
  • Verbesserte Gewindeformzone

    • Nicht kreisrunde Furchzone
    • Einfaches und leichtes Ansetzen der Schraube
    • Sicheres Eindringen in den Werkstoff
    • Sicheres Durchdringen der eventuell vorhandenen Gusshaut

Belastbarkeit der Schraubverbindung

Die EJOT ALtracs® Plus furcht ein spielfreies Muttergewinde in Leichtmetall. Zusammen mit dem geometrisch gestärkten Muttergewindezahn und dem Effekt der Kaltverfestigung beim Formen der Gewindegänge erzielt sie eine hohe Belastbarkeit der Schraubenverbindung – auch unter thermischer Beanspruchung.
Das geformte EJOT ALtracs® Plus Gewinde erreicht darüber hinaus eine hohe dynamische Sicherheit aufgrund des wirkenden Klemm-Momentes. Zusätzliche Maßnahmen wie z. B. Polyamidbeschichtung, Mikroverkapselung oder Unterkopfprofilierung sind nicht notwendig.

EJOT ALtracs® Plus im Vergleich zu metrischen Schrauben

Gegenüber der Festigkeitsklasse 8.8

  • Höhere Vorspannkräfte
  • Dadurch evtl. kleinere Schraubenabmessungen einsetzbar
  • Vergleichbares Langzeitverhalten
  • Höhere Lösemomente
  • Größere axiale Auszugskräfte

Gegenüber der Festigkeitsklasse 10.9

  • Vergleichbare Vorspannkräfte
  • Vergleichbares Langzeitverhalten
  • Höhere Lösemomente
  • Größere axiale Auszugskräfte

EJOT ALtracs® Plus im Vergleich zu nicht kreisrunden Schrauben

Durch die Gestaltung der ALtracs® Plus Gewindegeometrie ergibt sich eine optimale Ausnutzung der Werkstoffeigenschaften

  • Große Montagesicherheit durch hohes Überdrehmoment
  • Hohe und konstante Vorspannkräfte durch verstärkte Muttergewindeflanken
  • Geringe Kriechneigung bei thermischer und/oder dynamischer Belastung aufgrund großer Gewindeüberdeckung
  • Reduzierung der Einschraubtiefe ist möglich, d. h.: kürzere Schrauben, kleinere Bauteile, weniger Gewicht, günstigere Verschleißverhältnisse im Druckguss-Werkzeug
  • Gute Wiederholmontage-Eigenschaft
  • Hohe Vibrationssicherheit

Im Gegensatz zu anderen Gewindequerschnitten ist das ALtracs® Plus Gewinde auf seinem kreisrunden Umfang komplett im Eingriff und voll belastbar.

Zusammen mit der höheren Tragfähigkeit des geometrisch gestärkten Muttergewindes führt dies in der Praxis zu

  • Höheren Vorspannkräften bei kürzeren Einschraubtiefen
  • Verbessertem Langzeitverhalten (Restklemmkraft, dynamische Sicherheit)
  • Höherer Auszugskraft
  • Gießfähigen Bohrungstoleranzen

Interessiert?

EJOT ALtracs® Plus jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für EJOT ALtracs® Plus? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.