Zusatzsortimente
Neue, intelligente Systemlösung
Sie kennen die Herausforderung in großen Höhen, in engen Räumen oder unter widrigen Wetterbedingungen Abhängungen exakt auszurichten. Mit unserer neuen, einteiligen Systemlösung DUCTEC® können Sie ohne Werkzeug, schnell und einfach einen exakt justierten Höhenausgleich realisieren. Sie ist in Gewindesysteme gut integrierbar und für hohe Abhängegewichte geeignet.
Pluspunkte
Durch den Einsatz von DUCTEC® gewinnen Sie Zeit bei der Höhen- und Längeneinstellung und sparen Kosten beim gesamten Montageprozess.
Die aufzuhängenden Leitungen können schon im Vorbereitungsprozess mit DUCTEC® versehen werden. Das vereinfacht und verkürzt die nachfolgende Deckenmontage.
DUCTEC® ist einfach in übliche Gewindesysteme integrierbar.
Zudem kann eine mit DUCTEC® aufgewertete Abhängung, Leitungen bis zu einem Gewicht von 100 kg tragen. Sie sind dabei immer auf der sicheren Seite, denn die Bruchlast beträgt weit über 300 kg.
Verfahren und Prinzip
DUCTEC® besteht im Wesentlichen aus einem Basiselement, an dessen Enden sich Funktionselemente befinden, die eine fixe Längeneinstellung von Gewindebauteilen ermöglichen.
Am unteren Ende befindet sich eine Schraube mit aus dem Basiselement vorstehendem Gewinde, die fest mit dem Rohr verbunden, aber drehbar ist. Diese Funktion wird durch eine innenliegende Feder realisiert.
Am oberen Ende des Basiselementes ist ein Innengewinde vorhanden, dass zur Aufnahme einer Gewindestange oder Stockschraube vorgesehen ist.
DUCTEC® lässt sich schnell und einfach montieren. Das untere Ende wird mittels eines Sechskantschlüssels an einer Rohrschelle, einem Bügel oder anderen Halterungen angeschraubt. Der Sechskantschlüssel kann dabei von oben durch die Hülse bis zum Schraubenkopf durchgeschoben werden.
Anschließend wird das obere Innengewinde durch Drehen des DUCTEC® mit der Gewindestange verbunden, die in der Decke verbaut und fixiert ist.
Danach ist es möglich, die gesamte Konstruktion durch weiteres Drehen des DUCTEC® um bis zu 50 mm von Hand zu justieren. Spezielle Werkzeuge sind nicht erforderlich. Der Montageprozess ist durch Kontern abzuschließen.
Video
INFORMATIV UND MEHR
Sie interessieren sich für DUCTEC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.
Haben Sie noch Fragen?
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns