eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Schnellverschlusstechnik

DST Schnellbefestiger

Die innovative Lösung für schnelle, hochfeste und kraftschlüssige Verbindungen

Abbildung eines DST Doppel Befestigers

Werkzeuglos hochfest verbinden

Einfach, sicher und fest: Snap-Technologie für Blechteile, Holz und Kunststoff

In einer Welt voller Verbindungen liefert Böllhoff eine wegweisende neue Technik: Die Snap-Technologie der DST Befestigung. Sie schafft werkzeuglos hochfeste Verbindungen und vereint Flexibilität, Komfort sowie Sicherheit – damit aus Ihrer Idee schnell und sicher Großartiges entstehen kann.

Pluspunkte

Vorteile DST

  • Werkzeuglose und sekundenschnelle Montage

    Unsere Produkte mit der Snap Technology lassen sich schnell und ohne zusätzliches Werkzeug montieren.

  • Fehlerfrei und zuverlässig

    Die einfache Technologie sorgt für einwandfreie Verbindungen – selbst bei schwer zugänglichen Stellen.

  • Hochfest und kraftschlüssig

    Die DST Schnellbefestigung garantiert hohe Festigkeiten und Auszugsmomente, die vergleichbar mit einer geschraubten Lösung sind.

  • Rüttel-, vibrations- und erdbebensicher

    Auch unter starker Belastung erfüllt unser Schnellverschluss seine Funktion: Er bleibt passgenau, sicher und fest.

Verfahren und Prinzip

Snap-Technologie: Nach dem Prinzip eines Fallschlosses

Ob Blech, Kunststoff oder Holz – unsere DST Schnellbefestiger gibt es in verschiedenen Varianten. Alle Ausführungen haben jedoch eines gemein: unsere innovative „Snap Technology“. Die Produkte funktionieren wie ein Fallschloss, das sie von Haus- oder Zimmertüren kennen. Zwei Einzelteile bilden dabei die Grundlage: die sogenannte Führung mit abgeschrägten Spannbacken und eine Feder, die innerhalb der Führung sitzt. Diese Snap-Elemente werden im Führungskanal eines Korpus eingesetzt und durch einen Fixierstopfen gehalten.

Die demontierten Snap-Elemente eines DST Schnellbefestigers.
Die demontierten Snap-Elemente unseres DST Schnellbefestigers

Montage und Betrieb

Werkzeuglose Montage in nur wenigen Handgriffen

Drücken Sie einen DST Befestiger durch eine geeignete Öffnung, schiebt die Einlaufschräge der Spannbacken das Snap-Element wie eine Falle im Führungskanal zurück. Dabei wird die Feder gespannt. Sobald die Höhe der Spannbacken beim Einstecken überwunden ist, federn die Snap-Elemente wieder zurück nach außen. Dabei entsteht das typische „Snap“ Geräusch.

Sitzt der Befestiger an der gewünschten Stelle, hält er die zu verbindenden Elemente hochfest zusammen – selbst unter starken Belastungen. Viele unserer Produkte sind erfolgreich auf Vibration und Schock (DIN EN 61373) sowie auf Erdbeben (GR63CORE, Issue 4) getestet.

Der Montageprozess des DST
Der Montageprozess des DST zuverlässig und dauerhaft

Demontage

Die einfachste Möglichkeit, Verbindungen zu lösen

Viele der DST Schnellbefestiger lassen sich so einfach demontieren, wie montieren. Je nach Anforderung bieten sich unterschiedliche Ausführungen an, die einfach per Hand, mit handelsüblichen Werkzeugen oder durch spezifische Spezialwerkzeuge wieder lösbar sind.

Die Demontagemöglichkeit mittels Spezialwerkzeug empfehlen wir explizit dort, wo Sie Vandalismus oder unbefugte Demontage befürchten. Unsere Befestigungen sind flexibel und jederzeit wiederverwendbar.

Montagetechnik für ein SNAP DST
Montagetechnik für ein SNAP DST zuverlässig und dauerhaft

SNAPen statt schrauben

  • Doppel Befestiger

    verbinden effizient zwei Blechpaneele

INTERESSIERT?

DST Schnellbefestiger jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten DST

  • DST Befestiger

    DST Befestiger 8x15 für Bleche

    Der Befestiger mit Snap Technology verbindet Bleche zuverlässig und dauerhaft. Dafür fügen Sie den Befestiger einfach in die vorgesehene Einbauöffnung ein.

    Merkmale

    • für Einbauöffnung 8x15
    • werkzeuglose Montage
    • durch Entfernen des roten Stopfens auch von innen zu demontieren
    • Mit dem Werkzeug 2920302.70 Produkt-System 6080DST kann dieses Element sowohl von innen als auch von außen demontiert werden (im geöffneten Zustand ist dieses Werkzeug nicht abziehbar).

    Werkstoffe

    • Gehäuse: PA, schwarz oder lichtgrau RAL7035
    • Klipselemente: Grivory, schwarz
    DST Befestiger 8x15 für Bleche in unserem eShop
  • DST Befestiger

    DST Befestiger 30x14 mit Erdungsfeder

    Der Schnellverschluss mit Snap Technology verbindet Bleche hochfest. Die angenietete Erdungsfeder garantiert eine elektrische Verbindung der zu verbindenden Blechteile untereinander und zum Befestiger selbst.

    Merkmale

    • Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373
    • Die Zähne der Erdungsfeder durchdringen auch lackierte Schnittkanten der Einbauöffnungen.
    • Mit dem Demontage-Werkzeug 2920311.15 ist eine Demontage von vorne möglich.

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, schwarz
    • Klipselemente: gesinterter Stahl
    • Erdungsfeder: Edelstahl
    DST Befestiger 30x14 in unserem eShop
  • DST Befestiger

    DST Befestiger 30x10

    Der DST Schnellbefestiger mit Snap Technology eignet sich für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung.

    Merkmale

    • Befestigung erfolgt durch Senkschrauben M4 oder Holzschrauben
    • Klemmbereich 0,8 3mm
    • Die Breite (b) der Einbauöffnung kann zur Justierung größer gewählt werden.
    • Abzugskräfte von ~15 50N
    • Blindmontage in geschlossenen Profilen
    • rüttelfest

    Werkstoffe

    • Befestiger: GDZn, schwarz
    • Klipselemente: gesinterter Stahl

     

    DST Befestiger 30x10 in unserem eShop
  • DST Doppel Befestiger

    DST Doppel Befestiger 30x10 für Blechpaneele

    Mit dem Doppel Befestiger können Sie zwei Blechpaneele fest verbinden.

    Merkmale

    • für Einbauöffnung 30x10
    • werkzeuglose Montage
    • Für Toleranzausgleich ist das Verbindungselement einseitig mit einer Gehäuselänge von 28mm versehen.

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, schwarz oder PA, schwarz
    • Klipselemente: gesinterter Stahl
    DST Doppel Befestiger 30x10 in unserem eShop
  • DST Doppel Befestiger

    DST Doppel Befestiger 30x10 für Blechpaneele

    Der Doppel Befestiger sorgt für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung von zwei Blechpaneelen.

    Merkmale

    • werkzeuglose Montage
    • Einsatz bei doppelwandigen oder gekanteten nicht gedichteten Türen und Seitenwänden
    • Die Doppel Befestiger halten die Tür in Position und beugen einem „Klappern“ vor.
    • die Einbauöffnung ist 30x10mm
    • Für die wieder abziehbare Verbindung kann eine Einbauöffnung von 28x10mm bis 30x16mm gewählt werden.

    Werkstoffe

    • Doppel Befestiger: PA, schwarz oder GDZn
    • Klipselemente: gesinterter Stahl

     

    DST Doppel Befestiger 30x10 in unserem eShop
  • DST Befestiger

    DST Befestiger 9.7 für Bleche

    Mit dem Schnellbefestiger 9.7 können Sie Bleche hochfest verbinden. Dafür klipsen Sie unser Produkt einfach in die vorgesehene Einbauöffnung.

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, roh
    • Klipselemente: gesinterter Stahl, verzinkt
    DST Befestiger 9.7 für Bleche in unserem eShop
  • Unverlierbarer Flex-Befestiger

    Unverlierbarer DST Flex-Befestiger 9.5

    Der unverlierbare Flex-Befestiger mit Snap Technology verbindet Bleche effizient und verschließt Türen und Klappen sicher.

    Merkmale

    • erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG
    • kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich
    • garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung
    • rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373
    • Betätigung durch Handrad
    • öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
    • selbst nachstellender Klemmbereich von
      0,5 bis 5,5mm
    • einteilig

    Werkstoffe

    • Gehäuse und Scheibe: GDZn, verchromt
    • Handrad: PA6, schwarz
    • Federn: Federstahl
    • Klipselement: gesinterter Stahl, verzinkt
    DST Flex-Befestiger 9.5 in unserem eShop
  • Unverlierbarer Flex-Befestiger

    Unverlierbarer DST Flex-Befestiger 9.5

    Der unverlierbare Flex-Befestiger 9.5 mit Snap Technology verbindet Bleche und verschließt Türen und Klappen.

    Merkmale

    • erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG
    • kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich
    • garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung
    • rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373
    • Betätigung durch Handrad, Phillips H2 oder Torx 15
    • öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
    • einteilig

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, verchromt oder schwarz
    • Betätigung: Aluminium, eloxiert
    • Federn: Federstahl
    • Klipselemente: gesinterter Stahl, verzinkt
    DST Flex-Befestiger 9.5 in unserem eShop
  • DST Befestiger

    DST Schnellbefestigung 9.5 für Bleche

    Der Befestiger 9.5 von Böllhoff verbindet Bleche mit der neuen Snap Technology. Die Verbindung der Bleche stellen Sie durch einfaches Einklipsen von Hand in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen her.

    Merkmale

    • Mit einem Schlitzschraubendreher (Größe max. 7x1mm, min. 6x1mm) kann der Befestiger von vorn demontiert werden.
    • einteilig

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, roh
    • Klipselemente: gesinterter Stahl
    • Blattfeder: Edelstahl
    DST Schnellbefestigung 9.5 in unserem eShop
  • Unverlierbarer DST Befestiger

    Unverlierbare DST Schnellbefestigung 9.5

    Die unverlierbare Schnellbefestigung 9.5 mit Snap Technology eignet sich für das Verbinden von Blechen und Verschließen von Türen sowie Klappen.

    Merkmale

    • erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG
    • kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich
    • garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung
    • rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373
    • Betätigung durch Phillips H2
    • öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
    • einteilig

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, roh
    • Klipselemente: gesinterter Stahl
    • Betätigung: Aluminium, gehärtet
    • Federn: Federstahl
    DST Schnellbefestigung 9.5 in unserem eShop
  • Unverlierbarer DST Befestiger

    Unverlierbare DST Schnellbefestigung 12.7

    Mit dem unverlierbaren Befestiger 12.7 können Sie Bleche sicher verbinden und Türen und Klappen verschließen.

    Merkmale

    • erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG
    • kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich
    • garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung
    • rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373
    • Betätigung durch Phillips H2
    • öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
    • einteilig

    Werkstoffe

    • Gehäuse: GDZn, roh
    • Klipselemente: gesinterter Stahl
    • Betätigung: Aluminium, gehärtet
    • Federn: Federstahl
    DST Schnellbefestigung 12.7 in unserem eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für unsere DST Schnellbefestiger? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.